Egy CNC-esztergált vagy -mart prototípust szeretne termékéből, esetleg egy kisebb előszériát? És ha lehet, akkor minél gyorsabban, elfogadható áron és megbízható határidőkkel? A Bossard Real Time Manufacturing Service (RMS) valós idejű gyártási szolgáltatása épp ezt kínálja.
Töltse fel 3D CNC-adatait az online platformra, és azonnal megkapja az árajánlatot és a szállítási határidőt. Az adatokat azonnal feldolgozzuk, elemezzük, és akár közvetlenül gyártásba küldjük. A Bossard szállítja a kész CNC prototípusokat és kisebb sorozatokat, így a további folyamatok tervezhetőbbé és megbízhatóbbá válnak.
Real Time Manufacturing Services: CNC-esztergált és -mart alkatrészek online megrendelése és árazása
Még nem rendelkezik fiókkal az RMS online platformján? Egyszerűen és gyorsan létrehozhat egy felhasználói fiókot. A regisztráció ingyenes és nem jár kötelezettségekkel.
Christopher Winkler bemutatja a Real Time Manufacturing Services szolgáltatás előnyeit.
CNC-esztergált és -mart alkatrészek online megrendelése és árazása: Hogyan működik?
- Regisztráljon a portálon
- Töltse fel 3D-adatait az online portálra (*.sat, *.sab, *.stp, *.step)
- Specifikálja a terméket
- Ellenőrizze és hagyja jóvá a specifikációkat az áttekintésben
- Azonnal megkapja az ajánlatunkat, amely indikatív szállítási határidőt is tartalmaz
- Fogadja el az ajánlatot a végleges megbízáshoz
Tekintse meg a bemutató videót!
Miért érdemes a Bossard Real Time Manufacturing Service szolgáltatását választani?

Gyors
Az árat és a szállítási ajánlatot valós időben, azonnal megkapja.

Sokoldalú
CNC-esztergált és -mart alkatrészek széles választékát szállítjuk számos anyagból és variációban.

Pontos
A tervadatai és specifikációi szerint adunk ajánlatot és gyártunk.

Megbízható
Bízhat az ígéretünkben.

Tervezhető
A megoldásunkkal tudni fogja, mikor és milyen áron érkezik meg a terméke.
Gyártási képességeink
A gyártást korszerű 4- és 5-tengelyes CNC-megmunkálóközpontokon végezzük, így a legkiválóbb minőségben tudunk gyártani – meghatározott határidőre és tisztességes árakon.
Az anyagválasztékunk a leggyakoribb megmunkálható acélokat, nemvasfémeket és műanyagokat tartalmazza, valamint speciális acélokat. Emellett különféle bevonatokat és felületkezelési eljárásokat is kínálunk mindegyik anyaghoz. Ha anyagválasztékunk nem elégítené ki igényeit, RMS-ügyfélszolgálatunk örömmel áll rendelkezésére a kérésének megfelelő ajánlattal.
- Esztergált alkatrészek: Ø 2 és Ø 200 mm között, 1 és 1000 mm közötti hossz
- Mart alkatrészek: max. 500 mm x 700 mm x 300 mm (hossz x szélesség x magasság)
Az RMS platformmal prototípusait és kisebb sorozatait valós időben árazzuk be, és CNC-alkatrészeit legyártjuk a kívánt határidőre. Nagyobb sorozatokra is örömmel adunk egyedi ajánlatot rövid időn belül.