A megfelelő információ a megfelelő helyen, a megfelelő időben
Legyen szó új alkalmazottakról, új gyártási folyamatokról, vagy kis tételméretekről, illetve sok különböző megrendelésről, a lépésről lépésre haladó grafikus utasításoknak köszönhetően az összeszerelési lépéseket hatékonyan és helyesen fogják végrehajtani. A munkafolyamatok automatikusan dokumentálva vannak.
A digitális összeszerelési utasításokat Ön hozza létre, vagy az ERP-integrációval automatikusan létrejönnek az ügyfél megrendeléséből. Az interaktív utasítások központi létrehozása és kezelése lehetővé teszi a termékváltozatok összetettségének jelentős csökkentését és a módosítások hatékony elvégzését.
A digitális összeszerelési utasítások előnyei:
Az alkalmazottak gyors képzése dinamikus összeszerelési utasításokkal
Minőségbiztosítás még több termékváltozat vagy időhiány esetén is
A megfelelő alkatrészek biztonságos beszerelése
A vizsgálati eljárások elkerülése az összeszerelési átdolgozások során
Minden lépés feltüntetése a vizsgálati tervben
A szakképzett munkavállalók tudásának rögzítése és tárolása
A digitális szerelőállomás
![Digitization of production](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/smart-factory-assembly/usecases/case-ii-digitization.jpg?la=en&h=300&w=330&hash=FBBD5D7DBBC8C0B8877F45B54960084E)
Rögzített kijelzés
- Részletes alkalmazotti útmutatás
- Munkaállomás képernyővel
Mobileszközök
- Munkautasítások megjelenítése táblagépen
- Rugalmas használat a gyártósoron
Adatszemüveg/projektor
- Alternatív kijelzés lehetséges projektoron vagy adatszemüvegen keresztül.
Az összeszerelési utasítások közvetlen gyártási megjelenítése érintőképernyőkön, adatszemüvegen keresztül vagy a munkafelületre való kivetítéssel történik.
Az egyedi munkavégzési lépésekre lebontott, interaktív utasítások lehetővé teszik visszajelzés küldését is a munkaállomásról, például folyamatoptimalizáláshoz. Az alkalmazottak biztonságban érezhetik magukat, és az alapvető fontosságú dolgokra koncentrálhatnak.
A soron következő összeszerelési rendelések megjelenítése az ERP-adatbázisból történik a szerelőállomáson. Az összeszerelés lépésről lépésre történik a grafikusan megjelenített utasítások segítségével. Minden egyes műveletet kiértékelnek, és megfelelő végrehajtás esetén aktívvá válik a következő lépés. Az elektromos szerszámok kiadása pontosan szabályozott. Minden egyes műveletet megszámlálnak, kiértékelnek és dokumentálnak.
Az összeszerelési lépések vizualizálása jelentősen lerövidíti a személyzet képzését, és megismerteti velük a különböző összeszerelési munkákat. Az összeszerelési hibák száma gyakorlatilag nullára csökkenthető.
Miért érdemes papírmentes összeszerelési folyamatra törekedni?
A helyes folyamatok biztosítása és az adatok rögzítése mellett a digitális összeszerelésnek más értékes előnyei is vannak. A digitális munkautasításokat sokkal gyorsabban, rugalmasabban és biztonságosabban lehet létrehozni és adminisztrálni, mint a papíralapú utasításokat.
Az új összeszerelési utasításokat vagy a meglévő utasítások frissítéseit központilag hozzák létre, és szükség szerint azonnal megjeleníthetők a megfelelő munkaállomáson az üzemben. Ezzel szemben sokkal időigényesebb a papíralapú utasítások létrehozása vagy módosítása, nyomtatása és a különböző munkaállomásokra történő kiosztása. Emellett a régebbi verziókat is össze kell gyűjteni és meg kell semmisíteni.
Ugyanezek az előnyök érvényesek akkor is, ha a különböző termékváltozatok között szeretne váltani az összeszerelésben. A legújabb, digitális utasítások könnyen megtalálhatók a rendszerben. Nincs szükség az utasítások kinyomtatására és papíralapú terjesztésére. A dolgozók követik a helyes utasításokat, és elkerülik a hibákat. Ez lehetővé teszi, hogy sokkal gyorsabban váltsanak az egyik változatról a másikra.
Tekintse meg a felhasználási esetet