Einsparungen von Prozesskosten
Kunde und Anforderung
Das Kärntner Familienunternehmen Pichler ist auf energiesparende Lüftungssysteme für mehr Behaglichkeit in Innenräumen spezialisiert. Mit der zunehmenden Nachfrage im Passivhaussektor steigerten sich die Produktionszahlen und damit der Aufwand in der Abwicklung von Zukaufteilen.
Zu den Entwicklungsschwerpunkten von Pichler zählen hocheffiziente Lüftungssysteme für den mehrgeschossigen Wohnbau. Eine integrierte Luftbefeuchtung sorgt für ein optimales Raumklima auf Knopfdruck. Je nach Anforderung bietet Pichler Lüftungsgeräte für zentrale oder dezentrale Systeme an, die vom Passivhausinstitut Darmstadt zertifiziert sind. Unter den aktuellen Referenzen sind unter anderem der Passivhaus Wohnpark Eurogate in Wien mit 150 Wohnungen, das 3. Olympische Dorf (03) in Innsbruck, eine 444 Wohnungen umfassende Passivhausanlage und der neue DC Tower in Wien, das höchste Bauwerk Österreichs.
Lösung
Kundenvorteile
Durch das integrierte Logistik- und Bewirtschaftungssystem "SmartBin" erreicht Pichler Einsparungen von bis zu 60% der Prozesskosten im Bereich der C-Teile Bewirtschaftung.