Elementi di collegamento in acciai inossidabili resistenti alla corrosione ed agli acidi

Indice:

  • Designazione dei gruppi e delle qualità
  • Gruppi di acciai
  • Composizione chimica degli acciai inossidabili e resistenti alla corrosione
  • Composizione chimica degli acciai inossidabili e resistenti alla corrosione secondo il numero materiale
  • Caratteristiche distintive degli acciai inossidabili austenitici
  • Diagramma tempo-temperatura della corrosione intergranulare negli acciai inossidabili austenitici
  • Resistenza agli agenti chimici degli acciai inossidabili austenitici
  • Argomenti tecnici a favore dell’utilizzo di elementi di collegamento in acciai austenitici al nichel- cromo resistenti alla corrosione A1, A2, A4, A8
  • Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento in acciaio austenitico
  • Resistenza minima alla torsione MB min, per viti in acciaio austenitico con filettatura da M1,6 a M16 (filettatura a passo grosso)
  • Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità dello 0,2 % Rp 0,2 a temperature elevate in % dei valori a temperatura ambiente
  • Marcatura delle viti e dei dadi