Con la gamma di prodotti ecosyn® abbiamo sviluppato soluzioni di collegamento innovative. Questi articoli sono economici ed in sincronia con i fabbisogni dei nostri clienti. Prodotti di elevata qualità, pratici, sicuri ed efficienti, nati da una ingegneria innovativa – la nostra gamma di elementi di collegamento ecosyn® sarà in grado di trasformare le vostre sfide in opportunità. Questo è quello che noi intendiamo un lavoro semplice ed efficiente, questo è quello che noi chiamiamo ecosyn®.
L'innovazione è parte del nostro DNA

- ecosyn® drill
- Applicazioni
- Vantaggi

Una vite autoperforante di elevata qualità particolarmente idonea ad essere utilizzata per l'avvitamento di lamiere in alluminio o in acciaio zincato.

Esempi di impiego:
- carpenteria in lamiera metallica in generale
- condotte di riscaldamento e di ventilazione
- industria del bianco
- carrozzerie di autoveicoli
- serramenti
- costruzione di facciate
- serre e giardini d'inverno
- cabine

- Non sono necessarie la foratura e la maschiatura
- Non è necessaria la bulinatura
- Non ci sono problemi di allineamento fra prefori esistenti
- Non sono necessari elementi di sicurezza supplementari
- Si installano rapidamente
- Sono economiche
- ecosyn® MRX
- Applicazioni
- Vantaggi

Oltre che nell'alluminio, è possibile avvitare direttamente anche nelle lamiere in acciaio e nelle lamiere sottili in INOX. Grazie al trattamento termico le viti autoperforanti ecosyn® MRX offrono una resistenza alla corrosione particolarmente elevata.

Esempi di impiego:
- carpenteria in lamiera metallica in generale
- condotte di riscaldamento e di ventilazione
- industria del bianco
- carrozzerie di autoveicoli
- serramenti
- costruzione di facciate
- serre e giardini d'inverno
- cabine
Nota
L’impiego di acciaio inox martensitico bonificato in ambienti aggressivi dovrebbe essere valutato attentamente per il rischio di fenomeni di tensocorrosione.

- resistenza meccanica più elevata rispetto alle qualità A2 e A4
- nessun rischio di grippaggio della filettatura, nemmeno in caso di impiego con lamiere sottili in INOX
- nessuna corrosione superficiale
- elevata capacità di foratura
- i collegamenti filettati in INOX sono economici e di elevata affidabilità
- ecosyn® fix
- Applicazioni
- Vantaggi

Una vite studiata appositamente per realizzare collegamenti filettati nelle apparecchiature elettriche e nei piccoli e grandi elettrodomestici.
Più informazioni »

Esempi di impiego:
- apparecchiature elettroniche
- costruzioni in lamiera
- costruzione di veicoli
- elettrodomestici

- Un unico elemento di collegamento invece di molti:
- opportunità di riduzione costi nella gestione degli acquisti e delle scorte
- riduzione dei tempi di preparazione per il montaggio
- assemblaggio più rapido
- utilizzabile sulle linee automatiche di montaggio
- Collegamenti filettati affidabili
- Non sono necessari elementi di sicurezza supplementari:
- resistente alle vibrazioni
- l'assestamento è compensato dalla rosetta elastica integrata
- superficie d’appoggio ottimale per l'impiego con fori di grosso diametro o con asole
- elevata coppia di disserraggio
- la superficie d’appoggio liscia riduce il rischio di danneggiare superfici delicate
- rischio ridotto di corrosione interstiziale
- ecosyn® plast
- Applicazioni
- Vantaggi

La particolare geometria della filettatura delle viti ecosyn® plast consente un avvitamento diretto nei materiali termoplastici sicuro e senza problemi.

ecosyn® plast è la soluzione ideale per tutti i materiali termoplastici

- Elevata durata dei collegamenti filettati in qualsiasi condizione ed in diverse applicazioni con materiali termoplastici
- Geometria del filetto ottimizzata per ridurre le sollecitazioni nei collegamenti
- Autobloccante, non sono necessari elementi di sicurezza supplementari
- Sviluppa un precarico elevato
- Elevata coppia di disserraggio e maggior resistenza allo strappamento
- Elevata sicurezza di montaggio, grazie ad una bassa coppia di formatura e ad un’elevata coppia di rottura
- Riduzione dell'assestamento del precarico grazie alla maggior superficie di appoggio sotto la testa
- ecosyn® grip
- Applicazioni
- Vantaggi

Questa è una vite con elevata resistenza al disserraggio e alla rottura a fatica.

- Carrozzeria automobili
- Rivestimento interni
- Coperture
- Impiantistica
- Pannelli dei veicoli
- Carpenteria in lamiera
- Impiantistica domestica
- Sistemi di profilati
- Armadi elettrici
- Sistemi di movimentazione
- Guide laterali

- Sicurezza contro l'allentamento senza elementi aggiuntivi
- Ampia superficie di appoggio adatta per fori di grosso diametro
- Sicurezza di processo con possibilità di automazione
- Testa dal design accattivante
- Massima sollecitabilità di una vite in classe 8.8
- Riduzione dell'assestamento grazie al minor numero di componenti rispetto a viti standard con rosette di sicurezza