ecosyn® 제품군을 기반으로 당사는 혁신적인 체결 솔루션들을 개발하고 있습니다. 이러한 고품질 기계요소류는 매우 경제적이면서도 고객 요구사항을 동시에 충족시켜 줍니다. 혁신적인 기술이 접목된, 당사의 안전하고 효율적인 ecosyn® 체결 솔루션들을 활용하여 위기를 기회로 전환할 수 있을 것입니다. 이것이 진정한 현장 공정의 단순화, ecosyn® 입니다.
혁신은 우리의 DNA의 일부입니다

- ecosyn® drill
- 적용 사례
- 장점

높은 품질의 Self-cutting screw는 알류미늄과 아연 도금 강판의 모재에 매우 적합합니다.

적용 사례
- 일반적인 판금 구조물
- 난방 및 환기 덕트
- 백색 가전 제품
- 차체
- 창문 프레임 및 블라인드
- 외관 구조물
- 녹색주택과 정원시설
- 객실 및 선실

- 드릴링 또는 나사산을 만드는 별도의 공구가 필요 없습니다.
- 센터 펀칭이 필요 없습니다
- 미리 뚫은 구멍에의해 문제점이 발생하지 않습니다
- 추가적인 고정부품이 필요 없습니다
- 설치가 빠릅니다.
- 경제적입니다.
- ecosyn® MRX
- 적용 사례
- 장점

알류미늄, 도금강판과 부식에 강한 얇은 철판 또한 뚫을 수 있습니다.
열처리를 강화하여 ecosyn RX screws는 내식성이 매우 우수 합니다.

적용 사례
- 일반적인 판금 구조물
- 난방 및 환기 덕트
- 백색 가전 제품
- 차체
- 창문 프레임 및 블라인드
- 외관 구조물
- 녹색주택과 정원 시설
- 객실 및 선실
Note:
열악한 환경에서는 경화 및 경화된 마르텐사이트계 스텐레스 스틸을 사용하시는 것은 조심 하여야 합니다.
응력에 의한 균열이 발생할 수 있습니다.

- A2 또는 A4 보다 높은 강도
- 부식에 강한 얇은 철판에 사용하는 경우에도 나사산에 어떠한 문제도 발생하지 않습니다
- 표면 부식이 없습니다.
- 높은 드릴링 성능
- 부식에 강해서 매우 경제적이고 신뢰할 수 있습니다
- ecosyn® fix
- 적용 사례
- 장점

이 스크류는 기계의 작고 주요한 부분에 적합하게 설계되어 있습니다.
좀 더 알아보기 »

적용 사례
- 전기 기계
- 금속 강판
- 자동차 부품
- 가전제품

- 여러 종류의 부품을 한종으로 대체 가능 함l:
- 조달 및 재고 관리의 용이성으로 비용 절감 기회
- 짧은 조립 준비 시간
- 빠른 조립
- 자동 생산라인에 적합
-
믿을수 있는 접합
- 추가적인 풀림방지장치가 불필요 합니다:
- 진동에 강합니다
- built-in spring effect로 인하여 접합체의 풀림이 보정됩니다.
- 크고 긴 구멍을 커버하는 최적의 접지면적 제공
- 높은 토크를 사용 할 수 있습니다
- 약한 접지면의 표면이 파손되는 위험이 감소 합니다
- 틈새 부식 위험성이 감소합니다
- ecosyn® plast
- 적용 사례
- 장점

ecosyn® plast 의 특수한나사산은 열가소성 플라스틱에 안전하고 쉬운 체결을 가능하게 합니다.

ecosyn® plast 은 모든 종류의 열가소성 플라스틱 이상적인체결요소 입니다.

- 모든 열가소성 플라스틱의 다양한 조건에서 체결이 우수합니다.
- 접합체에 응력을 분산하는 최적의 형상
- 풀림방지 효과, 추가적인 풀림방지 장치가 불필요
- 하중에 강함
- 높은 파단강도와 인장강도
- 낮거나 높은 체결토크에서도 안전성 보유
- 머리부 접촉면의 확보로 체결력의 손실 최소화
- ecosyn® grip
- 적용 사례
- 장점

ecosyn®-grip은 풀림방지 및 피로 저항에 이상적인 스크류 입니다.

ecosyn®-grip은 장기간 동일한 운동을 하는 동안에도 입자경계를 따라서 발생하는 균열에 최적화 되었습니다. 예를들어 자전거를 타고있을 경우입니다.

- 진동에 의한 풀림반지에 탁월함
- 높은 피로 강도
- 경제적인 조립
- 재료 비용 절감
- 2012 TAIPEI CYCLE design & innovation awards에 수상함
Bossard ecosyn®제품은 아래의 브랜드 이름으로 변경 되었습니다:
- ecosyn® drill: eco-drill®
- ecosyn® MRX: Marutex®
- ecosyn® fix: eco-fix®
- ecosyn® plast: eco-syn®
- ecosyn® lubric: eco-lubric®