토크 변환기

다음 보싸드 온라인 토크 변환기를 사용하여 N, dyne, K·f, oz·f 등의 단위를 쉽게 변환할 수 있습니다.


 = 

설명: 우선, 변환할 각 토크 단위를 선택합니다. 그 다음, 두 필드 중 하나에 숫자를 입력합니다. 변경/입력할 때마다 결과값이 자동으로 변환됩니다.


토크 변환

토크는 회전 운동을 하는 레버암(lever arm)에 가해지는 힘의 복합적, 물리적 변수입니다. 렌치에 수직으로 힘을 가한 볼트 조립의 결과는 뉴튼미터[Nm] 단위의 토크 M = 힘 = 레버 암이 됩니다.


약어

약어 토크 단위
kN m 킬로뉴튼 미터
N cm 뉴튼 센티미터
N m 뉴튼 미터
N mm 뉴튼 밀리미터
dyn cm 다인 센티미터
dyn m 다인 미터
dyn mm 다인 밀리미터
kgf cm 킬로그램 힘 센티미터
kgf m 킬로그램 힘 미터
kgf mm 킬로그램 힘 밀리미터
gf cm 그램 힘 센티미터
gf m 그램 힘 미터
gf mm 그램 힘 밀리미터
ozf ft 온스 힘 피트
ozf in 온스 힘 인치
lbf ft 파운드 힘 피트
lbf in 파운드 힘 인치