클립

시간에 민감한 애플리케이션의 경우 신뢰성 높은 브랜드 파트너사의 다양한 퀵 패스너가 솔루션이 될 수 있습니다. 이 제품들은 다양한 산업 및 애플리케이션에 사용 가능합니다. 그 중 당사 제품의 범위는 다음과 같습니다.

  • 허용 오차 보상, 효율적 취급, 안정적인 지지를 위한 케이지 너트
  • 다양한 판재 두께와 다양한 애플리케이션을 위한 클립 및 스냅 너트
  • 저압 ~ 고압 애플리케이션에서 빠르고 안전하게 설치할 수 있는 호스 클램프
  • 고정, 잠금, 포지셔닝용 스프링 플런저(spring plunger)
  • 인장, 지지 또는 체결에 사용하는 볼 엔드형 스러스트 나사(ball-ended thrust screw)
  • 빠른 연결과 해제, 부식 방지, 고부하 애플리케이션에 적합한 푸시 버튼 릴리스를 갖춘 셀프 로킹식 볼 락 핀(ball lock pin)

 

보싸드는 다음 항목을 포함해 다양한 브랜드의 퀵 패스너, 케이지 너트, 클립을 공급합니다.

 

aRaymond
빠른 조임 솔루션
제품 정보
benzing
서 클립

FASTEKS® KLIPKO

케이지 너트 및 블라인드 너트

 Lisi

클립

Truarc


샤프트 용 커클릿

 

여기에 있는 제품중에는 일부의 국가에서 이용하실 수 없는 경우가 있습니다. 자세한 내용은 직접 문의해 주십시오.