볼트와 너트 간 맞물림을 개선한 Nylstop 셀프락 너트(Self-locking Nut)는 볼트 나사산 주위에 변형된 나일론 링이 사용되어 진동 없이 확실한 밀착 조임이 가능합니다. 본 제품은 스테인레스 A2 및 A4 외에도 물성 등급 8, 물성 등급 10 강으로 제작이 가능하며, 다양한 작업 환경의 요건에 충족됩니다. Nylstop 너트는 직경 범위가 4 mm에서 최대 33 mm까지 넓어 어떠한 산업 환경에서도 적용이 가능합니다.
이 외에도, 스탠다드락(Standard locking) 너트 및 베어링 너트(Bearing Nut)와 완벽히 조화되는 일체형 셀프락 베어링 너트를 공급하고 있으며, 이를 통해 가공 전 예비 시간과 관련 비용의 절감을 이룰 수 있습니다.
Nylstop 셀프락 너트
- 적용 분야
- 특징

- 특히 내진동성이 요구되는 모든 분야

- 아연 니켈 도금 사용으로 내부식성 확보 (염수분무 테스트: 720시간)
- 고품질 지속 유지를 통한 자동화 설비의 공정 안전성 확보가 가능
- 최대 15회까지 재사용이 가능
- 다양한 산성물질, 용제 및 오일 베이스 액체류에 대한 내화학성 확보
- 온도 저항 범위 -40°C ~ 140°C