Nyltite® 잠금 링과 씰링 링(Locking Ring & Sealing Ring)은 화스너(Fastener) 연결부에 (예를 들어, 와셔(Washer) 사용으로는 불가능한) 몇 가지 특징적 기능이 더해진 제품입니다. Nyltite® 링은 일반적으로 나사 머리와 너트 또는 리벳(Rivet) 아래에 설치, 화스너를 정 위치에 잠기게 하여 가혹한 온도와 화학물질에 강한 저항력을 가진 내성 높은 씰링 필름(Sealing Film)이 형성되도록 합니다. 여기에, Nyltite® 제품을 사용하여 화스너 연결부를 체결하면 나일론 링이 구조적 외측 림(Rim)으로부터 분리되어 내측으로 밀리게 되며, 이로 인해 연결부가 잠기고 봉하 되어 전기적 절연과 단열, 진동에 대한 저항 기능이 이루어지게 됩니다.
Nyltite® 잠금 링/씰링 링
- 적용 분야
- 특징

- 선박 건조 분야
- 까다로운 환경 조건
- 염수, 고온 오일, 냉매, 알칼리, 희석 무기산, 전반적 용제 및 화학물질에의 노출을 견뎌야 하는 기타 가혹 환경 조건

- 회전 방지
- 진동 방지
- 갈바닉 부식(Galvanic Corrosion) 부식 (이종 금속 간의 전위차로 발생되는 부식)
- 표면 및 공작물 균열 형성과 스크래치 발생 감소
- 적은 토크를 활용해 충분한 인장력을 얻는 과정에서 발생되는 마찰력 감소
- 온도 범위 -56ºC ~ 120ºC