Delta PT® – 열가소성 플라스틱용 스크류

 

 

 

 

 

 

Delta PT®는 열가소성 플라스틱용으로 특수 개발된 적합입니다.

조립물의 부드러운 조립 가능
Delta PT®스크류의 나사산은 좁고 플랭크 구조로 되어 있어 최소한의 반경으로 응력이 발생합니다. 이로 인해 설치 시 조립물의 관통이 순조롭고 헤드의 손상 가능성이 낮습니다.

탁월한 내진동성, 풀림 방지
적합 피치는 높은 체결 하중을 가지도록 설계되었으며, 이는 표면 압력과 프리로드(preload) 손실을 줄이는 데 대단히 중요합니다. 또한, 서비스 수명 주기를 향상시킬 수 있습니다.

높은 토션 및 인장 강도
V형 응력 단면으로 적합 나사산이 작고 길이가 더 짧은 경우라도 토션 및 인장 강도를 50% 높일 수 있습니다.

특정 용도에 대해 계산된 성능
체결 하중 기반으로 DELTA® CALC 계산 프로그램은 특정 플라스틱에서 조립이 어떻게 작용하는지 시뮬레이션하여 예측합니다. 시험 중인 접합부의 안전과 신뢰성을 확인하기 위해, 정적 하중 및 동적 하중 하에서 접합부의 작동을 질적으로 예측합니다. 보싸드 기술 적용 연구소는 이를 통해 조립 파라미터의 값과 세부 정보를 파악하여, 고객이 제공한 원부품에 적용할 수 있습니다. 자세한 문의 사항은 보싸드로 연락해 바랍니다.