SHEETtracs® – 얇은 메탈 조립을 위한 안정적 조립

안정적인 체결을 위한 나사산 생성 시 파일럿 구멍이 사전에 펀칭된 경우 두께가 얇을수록 더 까다롭습니다.

SHEETtracs®는 두께 1.5 mm 미만의 사전 펀칭 조립할 때 사용하는 나사산 형성(thread-forming) 나사입니다. 이 안정적인 솔루션 덕분에 판금을 더 가볍고 얇게 제조할 수 있어 총 비용이 절감됩니다.

SHEETtracs®의 독특한 점은 특수한 나사산 구조에 있습니다. 비대칭 45° 플랭크 각(30º/15º)이 재료 변위를 줄이고 박막 판금의 암나사를 더욱 강력하게 만듭니다. 그 결과 스트리핑 토크(stripping torque) 및 조립 안정성이 높아집니다. 하부의 가늘어지는 부분부터 역방향 플랭크 각(reversed flank angle)이 주 드래프트를 형성하여 조임 방향으로 삽입됩니다.

 

비원형(non-circular) 나사산 형성부가 확실한 센터링 및 조임 공정을 보장합니다.

SHEETtracs®의 설치 과정에는 삽입, 나사산 형성, 결합 세 가지 단계가 있습니다.

SHEETtracs® 나사는 여러 번 사용이 가능합니다. 나사 크기는 3 mm ~ 6 mm입니다.

특징:

  • 스크류 체결의 강한 힘
  • 안정적인 조립으로 우수한 정렬 및 나사산 결합
  • 높은 스트리핑 토크로 견고한 암나사산 생성
  • 높은 진동 저항성