SPAX® 나사는 실내, 실외, 목재 건축, 창호 시스템에 많이 사용됩니다. 이 혁신적인 제품은 수공업자, 수리 기술자, 건축업자, 제조사를 위한 최상의 솔루션을 제공합니다.
SPAX® 영구 체결 결합
- 실내
- 특징

실내의 경우 주로 바닥, 천장, 벽, 가구, 계단, 주방, 욕실 등에 적용되며, 이 때 거의 모든 체결 요소는 MDF 보드, 후면 패널, 목재 요소 또는 금속 부품과 연결됩니다. SPAX®-M은 인기 있는 패턴 중 하나로, 박벽 목판인 MDF 보드에 뛰어난 성능이 구현되어 있습니다. 십자홈이 있는 SPAX 플랜지 나사는 토크값이 더 높지만, 후면 패널에 체결할 때 재료에 손상이나 뒤틀림이 발생하지 않아 하드보드에 사용할 수 있는 이상적인 솔루션이 됩니다.

- 사전 드릴 작업 없이 간편한 삽입이 가능
- SPAX 4CUT 포인트 및 SPAX CUT 포인트로 정확한 위치 지정 가능
- 단단한 목재 작업 시간 단축
- WIROX(은색 아연 도금, 크롬 6가 Free) 및 YELLOX(노란 아연 도금, Cr 6가 Free)로 부식 방지 가능
- 실외
- 특징

실외에서는 인도, 보도블럭 및 육교, 건물 외벽, 울타리 등에 주로 적용됩니다. 외부 요인을 위해 SPAX 스테인리스(A2 또는 A4)를 사용하는 것이 좋습니다.

- 사전 드릴링 작업 없이 간편한 삽입 가능
- SPAX 4CUT 포인트 및 SPAX CUT 포인트로 정확한 위치 지정 가능
- 특수 고정 나사산으로 영구적 체결 보장
- 나사 체결부가 보이지 않은 곳, 보이는 곳 모두 체결이 가능
- 목재 건축
- 특징

차고, 발코니, 단열재, 지붕 지지대, 측면 철근과 같은 목재 건축물의 경우, SPAX 스테인레스스틸 나사 및 WIROX 코팅 SPAX이 우수한 부식 방지 솔루션을 제공합니다. SPAX 제품의 종류에 관계 없이 체결에서 품질과 성능이 완벽합니다.

- WIROX 코팅 또는 스테인레스 스틸 소재의 부식 방지 SPAX
- 체결 토크가 높고 나사 간 간격이 큰 와셔 헤드 나사
- 골조 및 폭이 좁은 목재 구조에 적합
- 접착제가 필요 없음, SPAX 나사골 길이: 800~3,000 mm
- 창문틀 설치
- 특징

FEX 시리즈는 창문틀 제작에 대한 탁월한 성능으로 유명합니다. 이 시리즈에는 PVC 또는 목재 프로파일용의 프레임 드릴링(frame-drilling) 나사, 셀프 드릴링(self-drilling) 나사, 콤비 나사, 커플링 나사 또는 고정 나사 등이 있습니다. 또한 플러그가 필요 없는 SPAX 프레임 앵커는 창호 설치의 이상적인 체결 솔루션으로, 플라스틱이나 목재 창호의 부품뿐 아니라 PVC 프레임을 연결하는 제품입니다.

- 창문틀 제작에 필요한 모든 제품 범위
- 목재 균열을 최소화를 위한 밀착 설치
- 목재 프레임용 원통 헤드 및 플라스틱 프레임용 Cover Cap이 달린 접시머리