ABB – 혁신적인 케이블 타이와 마운팅 액세서리

ABB 케이블 액세서리에는 케이블 타이와 각 종 부속품, 커넥터, 와이어 단자 및 케이블 글랜드(Cable Gland)가 포함됩니다. ABB의 제품은 강도, 신뢰성, 기능적 측면에서 그 가치를 인정받고 있습니다. 또한, ABB는 시간을 다투는 조립∙설치 과정에 도움이 되는 케이블 타이와 공구를 제공합니다.

  • Ty-Fast® 케이블 타이
  • 적용 분야
  • 특징
ABB Ty-Fast 케이블 타이

Ty-Fast® 케이블 타이를 사용하면 삽입 강도는 낮게, 잠금 강도는 높게 유지할 수 있습니다. 걸림 현상을 줄이기 위하여 로우 프로파일 헤드(Low Profile Head)와 결합된 형태로 제작된 Ty-Fast®는 피로도를 최소화하여 손이나 공구를 활용해 체결할 수 있습니다.

ABB Ty-Fast 케이블 타이

ABB 케이블 액세서리는 기계 산업, 건설, 통신, 설비 및 OEM 분야에서의 케이블 체결과 보호, 절연, 연결용 등으로 개발되었습니다.

ABB Ty-Fast 케이블 타이
  • 결속 직경 112 mm ~ 최대 1214 mm, 폭 2.4 mm ~ 13.2 mm
  • CE인증 획득
  • 양면 그립(Two Sided Finger Grip) 디자인 활용을 통한 향상된 체결 및 탈착
  • 할로겐 및 실리콘 미함유
  • 손쉬운 설치, 생산성 향상


  • Ty-Rap® 케이블 타이
  • 적용 분야
  • 특징
ABB Ty-Rap 케이블 타이

Ty-Rap® 케이블 타이는 다양하고 폭넓은 제품군을 자랑하는ABB의 결속 및 체결 솔루션 사이에서도 가장 뛰어난 솔루션 중 하나로 손꼽히고 있습니다.

ABB Ty-Rap 케이블 타이

Ty-Rap® 제품군에는 극한의 온도와 화염, 직사광선과 자외선, 위험한 화학물질에의 지속적 노출 혹은 높은 인장강도가 요구되는 다양한 특수 분야 용도의 케이블 타이가 포함됩니다.

ABB Ty-Rap 케이블 타이
  • 지속적인 자외선 노출, 극한의 온도, 화학적 부식 발생 및 기타 가혹 환경 등과 같은 열악한 조건 속에서도 사용 가능하도록 다양한 소재를 사용
  • 항자성(Anti-magnetic) 스테인레스 클로저. 매끄럽고 홈이 없는 바디는 최대의 강도와 오랜 서비스 수명을 보장
  • 리브와 너브(Rib & Nub)는 결속 부분을 적정 위치에 고정시키며, 특히 진동이 있는 환경에서의 미끄러짐을 방지
  • 납작한 머리 부분은 타원 형태는 묶을 시 가이드 하여 체결하기 쉽게 한다.


  • Ty-Met™ 케이블 타이
  • 적용분야
  • 특징
ABB Ty-Met 케이블 타이

Ty-Met™ 케이블 타이는 특별히 극한의 설치 조건과 열악한 환경 속에서도 사용될 수 있도록 스테인레스로 제작되었습니다.

ABB Ty-Met 케이블 타이

Ty-Met™ 케이블 타이는 고 강성, 화학 내성, 복사 저항, 난연성, 온도 및 자외선 저항과 같은 특징을 바탕으로, 석유화학 산업, 식품 산업, 발전소, 근해원유∙가스 산업 및 기타 위험 영역 등의 수 많은 분야들에 활용되고 있습니다.

  • 여러가지 형태로 제작되어 다양한 분야에 활용 가능 (볼 잠금형/Ball-lock, 사다리형/Ladder, 탈착형/Releasable 및 기타 형태)
  • 자체 잠금(Self-locking) 방식. 견고한 체결 가능 (볼 잠금형, 사다리형)
  • 무독성, 할로겐 미함유 코팅에 사용 가능
  • 손쉬운 설치
  • 국제표준 준수 (UL, Lloyd)


  • 케이블 마운팅 액세서리
ABB 케이블 마운팅 액세서리

ABB는 제품의 활용에 있어 다양한 형태의 케이블 타이가 설치 가능하도록 고성능 마운팅 베이스(Mounting Base), 케이블 클램핑(Cable Clamping) 및 기타 마운팅 액세서리(Mounting Accessory)를 제공합니다. 자체부착 방식, 접착제 사용 방식 혹은 나사 체결 방식 등 다양한 설치방식의 제품을 활용해 최적의 마운팅을 실현해 보십시오.