전기설비 분야의 핵심역량은 진보적인 생산 방법과 최고 등급 수준의 프로세스를 사용하여 플랜트 내 기능성과 안전성을 확보하는 것입니다. Elettocanali는 고객 여러분의 플랜트 설비와 관련한 어떠한 요구 사항에 대해서도 실용성과 기능성, 안전성을 보장하기 위해 트렁킹 시스템(Trunking System)과 산업용 플러그 및 소켓, 전선관 의장, 인클로저 관리 분야에 수년간 노력을 기울여 왔습니다.
Elettrocanali – 전기설비 시스템
- 케이블 트렁킹 시스템
- 적용 분야
- 특징

자기소화성 테크노폴리머 소재를 활용해 PVC베이스 위에 제작되는 케이블 트렁킹 시스템(Trunking System)은 자외선 광선에 대해 높은 내성을 가지고 있습니다. 케이블 트렁킹 시스템은 전원선, 전화선, 데이터선 등 서로 상이한 전기회로를 분할하여 벽면이나 천장에 하나로 동일하게 집결시킨다는 측면에서 공간 절약과 전체 와이어의 관리 부분에 확실한 도움을 제공할 수 있으며, 설치기사로 하여금 간섭 혹은 중첩 등의 위험 상황 발생 우려로부터 해소되도록 해줄 것입니다. 방향전환과 관련한 여타의 액세서리와 유도박스 또는 장치박스를 활용할 경우, 기능·심미적 요건을 모두 충족시키면서도 시스템 전체의 유연한 관리가 가능해질 것입니다.

- 자동화 산업
- 로봇 산업
- 철도 차량 분야
- 교통(망) 및 기계·장치 구축 분야

- 후크형 덮개 활용, 날카롭지 않은 모서리 형태로 제작
- 일체형 부속품
- 천공된 바닥으로부터 보다 신속하고 정확한 설치가 가능
- 다중 회로에 대한 보안성 향상
- 전선관 의장 시스템
- 적용분야
- 특징

전선관 의장 시스템은 EN 61386-1 및 EN 61386-21의 모든 사양을 준수하며 자기 소화성 테크노폴리머 소재로 견고한 PVC 베이스 위에 제작되거나 할로겐 미함유 테크노폴리머 소재를 사용해 제작됩니다. 당사는 독성기체 혹은 저밀도 연기의 방출이 적거나 거의 없다는 특성을 이유로 고객들로 하여금 공항과 학교, 극장, 터널 등 혼잡한 장소의 비상 출구나 어두운 장소에 할로겐 미함유 전선관 사용을 권장하고 있습니다. 또한, 플로팅 연결이나 사전 배선 여부, 신축성이나 휘어짐 여부 등에 관계없이 복합전기시스템(Composite Electrical System) 혹은 바닥 아래 설치하는 시스템 요건을 충족시키는 방향전환 액세서리와 경질 전선관 고정 부속품 역시 공급하고 있습니다.

- 자동화 산업
- 로봇 산업
- 철도 차량 분야
- 교통(망) 및 기계·장치 구축 분야

- 산업 및 민간분야 모두에 적합
- 강한 압축, 화학물질 노출 환경, 오일 및 구리스(Grease) 등의 노출에 대한 강한 내성 확보
- 다양한 설비에 대한 폭넓은 솔루션 제공
- 플러그와 소켓
- 적용분야
- 특징

인체공학적 설계와 첨단기술로 인해 신속하고 손쉽게 배선을 개폐하는 것이 가능하게 됨에 따라, 당사는 실외 환경에서 필요한 요건들을 충족시키기 위하여 강한 압축과 충격, 장시간 짓눌림 등에 있어 높은 저항성을 가진 내자외선 자기소화성6 폴리아미드 소재가 첨가된 제품을 출시하였습니다. 케이블을 삽입 후 조이게 되면 매우 간단하게 잠기는 방식으로 제작되었으며, 개방연결 단자의 설계 역시 신속배선 방식을 채택하고 있습니다.

- 자동화 산업
- 로봇 산업
- 교통(망) 및 기계·장치 구축 분야

- 안전하고 신뢰 가능한 잠금/잠금 해제 시스템
- 안전 설계 제품
- 플러그 또는 소켓에 명확한 개폐 표식
- 벽면장착 및 매입형 배전기기 인클로저
- 특징

밀폐된 모듈형 인클로저(Enclosure) 또는 매입형 인클로저를 사용할 경우, 서로 상이한 환경에서도 현대적 배전 전기 시스템에 대해 귀하가 생각하는 요건들을 충족시킬 수 있습니다. 이에 따라, 고객은 높은 구조적 강도와 노후 내구성, 기후·먼지·오염 등에 대한 저항 등에 있어 최적 요건을 갖춘 인클로저의 선택이 가능합니다.

- 내구성 및 오랜 서비스 수명 확보