Essentra는 플라스틱, 화이버(Fiber), 폼(Form), 포장 제품 관련 산업을 선도하고 있으며, 이들 산업군에서 케이블 마운팅, 케이블 덕트(Ducts), 케이블 타이 및 기타 화이버 관리 솔루션 등의 대량 혹은 필수 구성품의 소량제조와 유통에 집중하여 뛰어난 실적을 달성하고 있습니다.
Essentra – 케이블 관리 솔루션
- 케이블 타이와 마운팅
- 적용분야
- 특징

Essentra의 케이블 타이와 마운팅은 다른 유사 제품들과 마찬가지로, 품질제어 및 소재 선택에 중점을 두고 있으며, 잠금 부분에 대한 내후성, 열 안정성, 초중량 작업 혹은 화학적 공격으로부터의 보호 여부 등을 신경 쓰지 않아도 되는 다양한 적용 환경과 작동 요건에 적합한 제품을 제공하고 있습니다. 또한, 일체형 마운트 케이블 타이 및 더블헤드(Double-headed) 또는 잠금 구슬형(Locking Beaded) 방식의 케이블 타이 역시 함께 공급합니다.
케이블 마운팅은 접착제를 사용하여 신속하면서도 신축성 있게 설치하는 방식이나 나사 고정 혹은 리벳 고정(Riveting)을 활용해 안정적으로 설치하는 방식 중 사용자가 선호하는 방식으로의 선택 역시 가능합니다. 4방향 혹은 2방향 삽입 등 언제든 사용자의 적용 환경에 가장 적합한 방식을 선택할 수 있도록 준비되어 있습니다.

- OEM, MRO, 건설분야 등 여러 산업 분야

- 실내용 또는 옥외 용 중 선택 가능
- 상대적 설치 환경에서도 안정적인 결속이 가능
- 화이버 관리
- 특징

벤드 리미팅 화이버 튜브(Fiber Bend Limiting Tubing)를 사용할 경우 충돌이나 뒤틀림 혹은 미세 접힘 등에 관한 문제를 해소시킴과 동시에, 화이버 튜브의 부설과 보호에도 도움이 될 수 있습니다. 당사는 화이버 클립(Fiber Clip), 스플라이스 홀더(Splice Holder), 랙 브라켓(Rack Bracket)외에도 튜브를 고정하고 안착시킬 수 있는 부속품들을 공급하고 있습니다.

- 근거리에 블로우 파이버 공법(Blown Fiber Application) 공법 용도로 적합
- 미세 접힘과 짓눌림으로부터 보호 가능한 매끄러운 튜브 내벽
- 화이버의 벤딩(Bending) 반경을 30 mm 이하로 최소화