HellermannTyton은 산업용 케이블 타이와 케이블 마운팅을 제공하고 있습니다. 고품질 소재 사용으로 산업표준에 부합함은 물론, 장시간의 사용과 특수 사용 환경에 적합합니다.
케이블 타이류에는 내부 톱니형 케이블 타이와 외부 톱니형 케이블 타이, 금속 케이블 타이 등의 전반적인 제품들이 포함되어 있으며, 이들 제품은 특히 높은 진동 안정성과 오픈 헤드(Open Head) 케이블 타이 등이 요구되는 환경에 적합한 솔루션입니다.
HellermannTyton
- 특징
- Q-Mount 케이블 마운팅
- 적용 분야

Q-Mount 케이블 타이 마운트는 케이블 타이와 연결시켜 결속된 케이블을 정 위치에 유지시키는 역할을 하는 제품으로, 나사 체결 방식과 자체 접착 방식으로 출시되고 있습니다. Q-Mount는 케이블을 수직으로 부설할 때 Q-tie와의 결합에 있어 완벽한 매치되는 액세서리입니다.

- 자동차 산업
- 전기 산업
- 산업자동화 분야
- OEM 산업
- 전기캐비넷 구축 분야
- 통신 산업
- 태양광 패널 생산 분야

- 4방향 삽입의 접착식으로, 다양한 활용 및 신속한 설치가 가능
- 접착 마운트 사용 시 나사 체결식 대비 비용 및 시간 절약이 가능
- 2방향 삽입의 나사 체결방식을 적용하여, 안전한 회선 유도가 가능
- 내열성 확보
- 적용분야
- 특징
- RFID 케이블 타이

보안, 일련번호 부여, 추적 및 식별을 목적으로 케이블 타이에 적용된RFID 기술은 명확하고 신속하게 ID를 제공합니다.

RFID 칩이 포함된 케이블 타이는 주로 전기점검, 재고관리, 유지보수 및 보수의 용도로 사용됩니다.

- 신속한 데이터 관리
- 수작업 오류 방지
- 가혹 환경 및 린 공정(Lean Process) 용도로 적합
- 확장성, 비접촉식 데이터 통신