Heyco® – 케이블 마운팅 및 보호 솔루션

Heyco는 케이블 마운팅 컴포넌트(Component) 분야의 선도 기업으로서, 몰딩 공정을 거친 와이어 보호 제품과 스탬핑(Stamping) 공정을 거친 전기 컴포넌트 제품을 설계∙생산하고 있습니다. 제품의 품질이 담보되기 위해서는 사용되는 소재의 기계적 성질과 작업 환경에 대해 구체적으로 이해하는 것이 매우 중요하며, 필수적인 기능들의 조작이 용이하고, 신뢰할 수 있으면서도 안전하여야 합니다.

  • HEYClipTM 푸쉬-인 방식 화스너
  • 적용 분야
  • 특징
Heyco HEYClip 푸쉬-인 방식 화스너

HEYClipTM의 푸쉬-인 방식 화스너(Push-In Fastener)는 신속하면서도 손쉬운 조립과 분해가 가능하도록 하는 컨셉이 적용되었으며 스냅형 리벳(Snap Rivet), 클립, 버튼, 화스너 플러그(Fastener Plug) 등이 포함됩니다.

Heyco HEYClip 푸쉬-인 방식 화스너
  • 태양광 발전 분야
  • 전기 산업
  • EMC 산업
  • 기타 에너지 산업 분야

Heyco HEYClip 푸쉬-인 방식 화스너
  • 확장하여 화스너 고정 가능
  • 다목적으로 활용이 가능
  • 설치 후에도 깨끗하고 흠 없는 외관을 유지
  • 비용 및 시간 절약이 가능

  • Heyco®-Tite 케이블 글랜드(코드그립/Cordgrips)
  • 적용 분야
  • 특징
Heyco Heyco-Tite 케이블 글랜드(코드그립/Cordgrips)

Heyco®-Tite는 실내 또는 실외 환경에서 와이어와 케이블을 물리고 보호할 수 있는 제품으로 높은 성능과 내구성을 자랑합니다. 또한, 다양한 환경에 적용될 수 있도록 할로겐 미함유 나일론 6/6, 알루미늄, 니켈 도금 황동, 아연 도금강 등 여러 종류와 소재 등으로 이루어진 케이블 글랜드(Cable Gland)를 제공하고 있습니다.

Heyco Heyco-Tite 케이블 글랜드(코드그립/Cordgrips)
  • 에너지 산업
  • 설비 분야
  • 자동화 산업
  • 로봇 산업
  • 철도 차량 분야
  • 교통(망) 및 장치 구축 분야


Heyco Heyco-Tite 케이블 글랜드(코드그립/Cordgrips)
  • 응력 변형 방지(Strain Relief Protection)
  • 뛰어난 씰링(Sealing) 기능으로 오링(O-ring)의 추가적 사용이 불필요
  • 내진동성 확보
  • 뛰어난 내부식성 확보


  • Nytye® 케이블 타이
  • 특징
Heyco Nytye 케이블 타이

실내 또는 실외 여부와 관계없이 어떠한 환경의 요구사항이라 하더라도 충족시키기 위해서는 반드시 습기와 부식, 고온∙저온 등에 적합한 소재를 선택하여야 하며, 정확한 물성을 확보하기 위해서는 올바른 구조와 설계의 결정이 필요합니다. Heyco®는 고강도(High Strength) · 락킹티쓰(Locking Teeth) · 노치프리(Notch-Free) · 더블 루프(Double-loop) 케이블 타이 등의 제품을 갖추고 있습니다. 이들 제품류에는 마운팅과 지지대, 기타 Nytye®라 명명되는 전반적인 액세서리들이 포함됩니다.

Heyco Nytye 케이블 타이
  • 일체형 설계로 비용 및 시간 절약이 가능
  • MS3367 및 MIL-S-23190E와 호환 가능