Panduit® – 케이블 및 와이어 관리 솔루션

케이블 및 와이어 관리 솔루션 브랜드로 명성을 쌓아온 Panduit 제품들은 각 환경에 따라 전략적으로 활용이 가능한 케이블 타이, 케이블 마운팅, 케이블 식별, 케이블 수축 기술 등의 결속 작업에 관한 전반적인 솔루션을 제공하고 있습니다. 다양한 형태와 사이즈, 소재 등으로 이루어진 자사의 케이블 고정, 스냅 체결(Sanpping) 및 식별 솔루션 제품은 적용 분야와 환경, 다양한 구조적 특성, 내화학성, 열 저항성 혹은 특정 기후에 대한 내후성적 측면에서 보다 효과적인 연결 구축을 가능케 함으로 사용자 환경에 적합한 인프라 설계가 이루어지도록 지원합니다.

  • Pan-Ty®
  • 적용 분야
  • 특징
Panduit Pan-Ty®

가장 많이 활용되는 유형이자 선택의 폭이 가장 넓은 케이블 타이 제품으로, 다양한 용도로의 활용이 가능합니다.

Panduit Pan-Ty
  • OEM, MRO, 건설 등 여러 산업 분야
Panduit Pan-Ty
  • 결속 직경 71 mm ~ 1100 mm, 폭 1.8 mm ~ 12.7 mm
  • 잠금 웨지(Locking Wedge)가 있는 일체형 설계 방식
  • 모양, 소재 및 사이즈에 있어 가장 큰 선택의 폭을 제공
  • 실내 및 옥외 환경에서 모두 활용 가능

  • Dome-Top®
  • 적용 분야
  • 특징
Panduit Dome-Top

특허출원 된 스테인레스 소재의 삽입식 미늘(Inserted Barb)에 결속 범위의 조절이 가능한 잠금 요소가 있는 제품입니다. 스트랩 바디(Strap Body)에 골과 점이 새겨진 이 종류의 케이블 타이는 보다 높은 체결성으로 바탕으로 움직임 없는 결속이 가능하게 합니다.

Panduit Dome-Top
  • 높은 강도와 낮은 나사 체결력이 요구되는 경우
Panduit Dome-Top
  • 스테인레스 소재의 돌기로 인해 안정성이 높고 지속적인 체결 성능 제공
  • 높은 인장강도
  • 설치 과정에서의 적은 힘으로 안정적 체결이 가능
  • 실외 및 열 안정성이 요구되는, 또는 내후성이 요구되는 환경에 적합1

  • Sta-Strap®
  • 적용 분야
  • 특징
Panduit Sta-Strap

Sta-Strap®은 두개의 부분으로 설계되어 보다 적은 힘으로 안정적 체결이 가능한 제품입니다. 특히, 머리부분이 자유롭게 떠있는 방식으로 설계되어, 높이가 제한적인 공간에서도 설치가 가능하며, 끝부분이 가늘어지는 테이퍼 종단 팁(Tapered End Tip)방식이라 보다 신속한 설치가 이루어지도록 합니다.

Panduit Sta-Strap
  • 판넬 관통 분야
Panduit Sta-Strap
  • 손쉽게 수동 조작이 가능
  • 최종 인장 및 절단 전 해체가 가능

  • Quick-buildTM 하네스 보드
  • 특징
Panduit quick-build 하네스 보드

차별화된 사양을 위한 와이어/케이블 조성 또는 새로운 아이디어의 시제품화 등에 있어 Quick-buildTM 하네스 보드(Harness Board)를 사용해 보십시오. Quick-buildTM 하네스 보드는 뛰어난 효율성과 관리적으로도 용이한 재사용성을 갖춘 제품으로, 사용자가 간단히 비틀고 잠그는 방식으로 되어있어 못과 자석, 스냅 체결형 라우팅 고정 파츠(Snap-in Routing Fixture Parts) 와 같이 수많은 부속품을 사용하는 것에 비교하여 높은 비용절감 효과를 얻을 수 있습니다.

Panduit quick-build 하네스 보드
  • 간단하면서도 향상된 하네스 보드 관리
  • 부속품 및 재료 비용 최소화 가능
  • 통합 설치 가능

  • PAT 4.0 설치 자동화 시스템
  • 특징
Panduit PAT 4.0 설치 자동화 시스템

설치 자동화는 대량 설치와 화스닝(Fastening), 패킹(Packing)을 바탕으로 작업장 내 생산성을 향상시키는 솔루션으로, PAT 4.0은 작업자가 리드 타임(Lead Time)에 대응하여 케이블을 즉시 결속할 수 있도록 지원합니다.

Panduit PAT 4.0 설치 자동화 시스템
  • 더욱 쉽고 빠른 설치 및 생산성 극대화 가능
  • 노무비, 보드 체결 및 단위 면적당 발생되는 비용을 큰 폭으로 절감 가능
  • 린 공정(Lean Process) 생산 설계를 위한 컬러 코드
  • 모든 마운팅 부속품, 케이블 타이, 라벨 등을 활용해 손쉬운 설치 가능
  • 간편 터치 스크린 및 경량 건 헤드(Lighter Gun Head) 등이 적용된 인체공학적 디자인
  • 일관된 품질 안정성
  • 경쟁력 향상

  • 케이블 마운팅
  • 특징
Panduit 케이블 마운팅

통합형 케이블 마운트는 와이어와 케이블의 라우팅(Routing) 혹은 관리에 있어 발생되는 합산 비용의 절감과 설치 속도 개선에 도움이 되는 제품이며, 유형으로는 뒷면 접착 방식과 사용자 적용 접착 방식, 나사체결 방식, 리벳체결(Riveting) 방식, 푸시 돌기(Push Barb) 방식 등이 구비되어 있습니다.

Panduit 케이블 마운팅
  • 간편한 설치가 가능
  • 다양한 분야에서 케이블 관리로 최적화 용도로 활용 가능

  • 수축 기술
  • 적용 분야
Panduit 수축 기술

특정 대상물에 맞도록 변형되었다가 다시 온전한 형태로 복구되는 것을 기대하는 사용자라면, 가장 신뢰 가능한 결과를 창출할 수 있는 열수축 튜브를 필요로 할 것입니다. 이 같은 상황에서의 해결책으로, 당사는 난연성 튜브 Dry-shrinkTM를 제공하고 있습니다.

Panduit 수축 기술
  • 다양한 분야에 범용적으로 활용 가능
  • 절연 및 마모로부터 보호
  • 특히 방수 절연을 위해 내측에 접착제를 사용하는 경우에 활용 가능

  • 케이블 식별 솔루션
  • 적용 분야
Panduit 케이블 식별 솔루션

Panduit ID시스템은 사용자가 신뢰할 수 있는 혁신적인 솔루션을 제공합니다. 자사는 최신 소프트웨어의 개발과 소재, 장비 등을 바탕으로 생산성∙신뢰성∙부가가치의 향상을 가능케 하는 케이블 식별 제품군의 전반을 아우르고 있으며, 사용자로 하여금 열전사 프린터, 자동코팅 라벨, 무광 라벨, 열수축 라벨 또는 기타 사전출력 마킹 등의 다양한 제품선택이 이루어질 수 있도록 하고 있습니다.

Panduit 케이블 식별 솔루션
  • 와이어 또는 케이블의 라벨링(Labeling) 용도
  • 구성품의 식별 용도
  • 네트워크 운영∙관리 용도
  • 안전 및 시설∙장치의 식별 용도