Reiku는 튜빙(Tubing)과 커넥션, 열과 방사선으로부터 케이블을 보호하는 것에 대한 전반적인 솔루션을 제공합니다. 자동차, 항공, 해양, 교통, 상용차, 기계∙장치 등 다양한 분야의 사용자들에게 자사의 뛰어난 설계와 품질은 물론, 공정 내 생산라인 가동 중단 문제가 없는 운영을 보증하는 등 효율성과 비용 절감에 있어서의 다양한 혜택을 제공하고 있습니다.
Reiku – 케이블 보호 솔루션
- 케이블 보호 시스템
- 적용 분야
- 특징

사용자 혹은 사용자의 고객으로부터 튜빙 솔루션(Tubing Solution)이나 케이블 보호 솔루션이 요구되는 경우, 자사는 튜브와 클램프(Tube & Clamp), 지지대, 특수 커넥터(일체형 씰링(Sealing) 포함 또는 미포함), 분전기 등이 포함된 관련한 전반의 솔루션을 바탕으로 유연하고 신속하게, 또 효과적으로 보호 가능한 표준형 또는 맞춤형 시스템을 지원해드리고 있습니다. 자사 솔루션 활용하면 여러 작업장에서의 와이어 및 케이블 보호가 가능해지며 이와 동시에, 설치비용 및/또는 기타 부가적 운영비용 역시 절감할 수 있습니다.

- 항공우주 산업
- 철도 산업
- 상용차 산업
- 조선 산업
- 기계 공학 분야
- 전자 장비 산업
- 일반 산업 분야

- 조립/분해가 용이, 신속한 조립 가능
- 강한 내구성 확보, 경량 소재로 제작
- 적은 벤딩 반경(Bending Radius), 튜브(관)설치에 있어서의 유연성 제공
- 진동방지 커넥션 설계
- 로봇 솔루션
- 적용 분야
- 특징

로봇 공학 및 자동화 산업에 대한 자사의 풍부한 경험은 사용자로 하여금 품질에 대한 더 높은 기대치와 구체적 요구사항이 충족될 수 있도록 지원합니다. 적격 소재로 뛰어나게 설계된 기하학적 디자인의 튜브 제품은 사용자와 사용자 케이블 시스템에 있어 높은 내구성과 장기간의 서비스 수명을 보장합니다.

- 로봇공학 분야
- 자동화 산업

- 할로겐 미함유
- 유체, 절삭유, 분진 등으로부터 보호
- 일치 커넥터 또는 기타 액세서리의 제공이 가능
- 시스템 피복
- 적용 분야
- 특징

전기 케이블의 결속과 보호가 필요한 상황에서, 외부 요인들로부터 케이블을 보호하기 위해서는 PVC 또는 비닐코팅 나일론 패브릭(Fabric)으로 제작된 인증 시스템 피복이 필요합니다. 자사는 피복 전장에 관한 다양한 종류의 중첩종결형식(Z/ R/ M/ G 유형)을 제공하고 있으며, 사용자는 직경 9 mm ~ 120 mm, 최대 길이 50 m에서의 폭넓은 선택이 가능합니다.

- 케이블 결속 및 보호 작업

- 설비에 신속하게 고정이 가능
- 산업 내 다양한 부문에 대한 범용적 활용이 가능
- 할로겐 미함유. 난연성 및 자기소화성 확보
- 독일 군사/통신규정 준수
- 열 보호 솔루션
- 적용 분야
- 특징

케이블을 복사열로부터 안전하게 보호하기 위해, 사용자는 케이블의 사용 온도와 서비스 수명, 다양한 형태와 종류 등을 고려하여야 합니다. 일반적으로, 온도에 대한 열보호 수준을 결정짓는 것은 소재 유형입니다. 자사는 각각의 복사 온도가 최대 +350ºC, +650ºC 및 800ºC인 유리섬유와 실리콘 패브릭(Silicon Fabric), 파라계 아라미드(Para-aramid) 섬유의 세 가지 버전을 제공하고 있으며, 패브릭(Fabric)∙스트립(Strip)∙튜브(Tube) 형식의 제품 혹은 사용자의 구체적 요구사항에 따른 제품 등을 선택할 수 있습니다.

- 자동차 산업
- 항공우주 산업
- 석유화학 산업
- 플라스틱 산업
- 유리제조 분야
- 원자로 분야
- 용융 제련 분야

- 높은 안전성 및 낮은 위험도
- 다양한 어플리케이션으로 사용이 가능한 내구성 확보
- 높은 내구성