bigHead® 제품에는 볼트, 너트 그리고 핀과 같은 고정 장치가 용접되어 있습니다.

기능적인 설계로 플라스틱 또는 합성 소재에 홀이나 펀칭 또는 드릴 사용 없이 고정이 가능합니다. bigHead®는 제품 제작 “전/후” 언제든지 설치가 가능합니다.
bigHead® 제품은 체결이 필요한 상대물에 본딩하여 안정성을 확보하고 효율적으로 조립이 가능하게 합니다.
1. 나사산이 있는 볼트, 너트 타입

2. 케이블 타이 고정을 위한 케이블 타이랩

156 종의 표준품이 있으며, 주요 제품군들은 모든 어플리케이션에 적용 가능합니다.
- 사각 및 직사가격형을 포함한 비원형 헤드
- 원형 추가 머리 지름
- 추가 고정장치: 너트, 못, 루프, 핀 등
접착제를 이용한 방법은bigHead®의 가장 일반적인 설치 방법입니다. 접착제는 금속성 및 비금속성 재료에 모두 적합합니다.
bigHead®를 설치할 시 몰딩하는 과정에서 매몰시켜 설치가 가능합니다.
bigHead®는 설계 초기 단계부터 고객사와 파트너쉽을 통해 설계, 체결 그리고 조립에 대한 전반적인 기술 지원이 가능합니다.
- 기술 정보 공유
- 설계 및 조립 검토
- 소재 및 제조 공정 통합
- 어플리케이션 기술 지원
- 테스트 및 검증
- 시제품 및 샘플 제작
기존 표준 제품들이 고객의 요구 사항에 충족하지 못할 경우 저희 bigHead® 고객 맞춤 제품 제작이 가능합니다.
- 체결 최적화를 위한 다양한 크기 및 구성
- 광범위한 요구사항에 적합한 코팅 옵션
- 제조공정 통합, 조립작업 최적화
- 특정 용도 또는 성능요건을 충족하는 제품
- 시제품부터 본격 생산까지의 설계 및 개발
- 시험 및 검증, 기술 지원
Liberating Potential - Watch the movie