리벳 기술

경제적이고 분리하지 않으며 안전이 요구되는 체결에는 리벳 기술이 가장 적합한 솔루션입니다. 블라인드 리벳 너트와 블라인드 리벳 시스템은 경량 소재에서 고강도 애플리케이션에 이르기까지 단방향(one-sided) 액세스 애플리케이션을 위한 솔루션이 되고 있습니다. 높은 생산성이 요구되는 경우 스피드 리벳 기술을 통해 분당 최대 70개의 리벳을 체결할 수 있습니다. 진동이 심한 환경에서 사용할 수 있는 보싸드 브랜드 풀림방지 시스템은 안전하고 풀리지 않는 연결을 보장합니다.

당사의 광범위한 제품 범위는 다양한 리벳 유형, 헤드 형태, 지름까지 망라하므로 어떤 소재와도 조합할 수 있습니다. 강철, 플라스틱 및 복합 소재와 유리 섬유도 가능합니다. 보싸드 리벳 솔루션은 견고하고 안전한 연결을 보장합니다.

  • 블라인드 리벳
  • 블라인드 리벳 너트
  • 록볼트
  • 배터리 및 공압식 핸드툴에서 조립 공정의 완전 자동화까지 포함하는 조립 공구
  • 스피드 리벳

 

보싸드는 다음 제품을 포함해 다양한 브랜드의 리벳 기술 제품을 공급합니다.

 Avdel

블라인드 리벳 시스템

FASTEKS® FBR

스피드 리벳

FASTEKS® FBR

스피드 리벳

FASTEKS® FILKO

블라인드 리벳 너트
Huck
블라인드 패스너/잠금 볼트
POP
블라인드 리벳

Tubtara®

블라인드 리벳 너트

 










여기에 있는 제품중에는 일부의 국가에서 이용하실 수 없는 경우가 있습니다. 자세한 내용은 직접 문의해 주십시오.