FASTEKS® 블라인드 리벳

FASTEKS® 블라인드 리벳은 다양한 형태이 있으며, 재료, 머리 모양, 지름을 다양하게 조합해 수많은 용도에 맞는 적절한 리벳을 제공합니다. 보싸드 FASTEKS® 표준 블라인드 리벳은 막히거나 다양한 형태의 Hole에서도 설치가 가능합니다. 고강도 블라인드 리벳은 높은 하중 및/또는 강한 진동을 견뎌야 하는 접합부에 적합합니다. 브레이크스템(breakstem)은 설치 시 리벳 본체에 기계적으로 잠근이 가능하여 진동이 아주 심한 곳에서도 절대 풀리지 않습니다. 또한, 이 기계적 잠금 기능은 전단 및 인장 강도가 매우 높습니다.

특징:
  • 다양한 제품군 선택 가능
  • 빠르고 간편한 조립
  • 영구 체결 가능
  • 보싸드 연구소의 품질 관리 기록 보유

  • 표준 블라인드 리벳(하단 개방형)
  • 특징
Fasteks 표준 블라인드 리벳

표준 블라인드 리벳은 가장 대중적인 블라인드 리벳으로 다양한 용도로 사용 가능한 경제적인 리벳입니다.

Fasteks 표준 블라인드 리벳
  • 머리 형태: 둥근 머리, 접시 머리, 큰 사이즈 머리
  • 재질:
    • 본체: 알루미늄, 스테인리스 스틸 A2, A4, 구리
    • 맨드릴: 강철, 스테인리스 스틸 A2, A4
  • 크기: Ø2.4-6.4 mm (3/32-1/4”)

  • 멀티그립 리벳
  • 특징
Fasteks 멀티그립 리벳

대체할 수 있습니다. 브레이크스템은 본체에 견고하고 안정적으로 매입할 수 있습니다. 넓은 홀 공차를 완전하게 커버합니다.

Fasteks 멀티그립 리벳
  • 머리 형태: 둥근 머리, 접시 머리, 큰 머리
  • 재질:
    • 본체: 알루미늄, 강철, 스테인리스 스틸 A2
    • 맨드릴: 강철, 스테인리스 스틸 A2
  • 크기: Ø3.2-4.8 mm (1/8-3/16”)

  • 하단 폐쇄형 리벳
  • 특징
Fasteks 하단 폐쇄형 리벳

하단 폐쇄형 리벳(Close end rivet)은 기밀, 수밀, 방진 체결에 사용합니다. 브레이크스템(breakstem)은 캡티브(captive)형입니다.

Fasteks 하단 폐쇄형 리벳
  • 머리 형태: 둥근 머리, 접시 머리, 큰 머리
  • 재질:
    • 본체: 알루미늄, 강철, 스테인리스 스틸 A2, 구리
    • 맨드릴: 강철, 스테인리스 스틸 C1, A2, 알루미늄
  • 크기: Ø 3.2-6.4mm (1/8-1/4”)

  • 필 리벳
  • 특징
Fasteks 필 리벳

필 리벳(Peel rivet)의 블라인드 쪽이 네 갈래로 갈라지면서 접합면에 물립니다. 안착면이 넓고 체결 강도가 높으므로 목재, 경질 섬유, 석고 보드 등 연질 다공성 구성품에 설치하기 적합합니다. 또한 천공된 구멍의 허용 오차를 보정합니다.

Fasteks 필 리벳
  • 머리 형태: 둥근 머리
  • 소재: 본체—알루미늄 / 맨드릴 – 강철
  • 크기: Ø3.2-4.8 mm (1/8-3/16”)

  • 그루브 리벳
  • 특징
Fasteks 그루브 리벳

막힌 구멍에 사용하는 그루브 리벳(Grooved rivet) 본체는 접합 재료에 완벽하게 삽입할 수 있으며 연질 금속 및 비금속 재료에서 안정적인 리베팅을 보장합니다.

Fasteks 그루브 리벳
  • 머리 형태: 둥근 머리
    재질: 본체—알루미늄 / 맨드릴 – 강철
    크기: Ø3.2-4.8 mm (1/8-3/16”)

  • F-벌브(Bulb)/F-녹스(Nox) 리벳
  • 특징
Fasteks F-벌브(Bulb)/F-녹스(Nox) 리벳

이 두 종류의 FASTEKS® 블라인드 리벳은 단단하게 고정된 브레이크스템으로 진동에 강하고, 큰 잠금 머리(closing head)로 지지면이 넓습니다. 방수 및 내식성(F-Nox)이 우수해 해양 산업에 이상적입니다.

Fasteks F-벌브(Bulb)/F-녹스(Nox) 리벳
  • 머리 형태: 둥근 머리
  • 재질: 본체 & 맨드릴 – 스테인리스 스틸 A2
  • 크기: Ø3.2-4.8 mm (1/8-3/16”)

  • F-록 리벳
  • 특징
Fasteks F-록 리벳

또 다른 기계식 잠금 리벳으로, 브레이크스템이 리벳 머리에 평평하게 체결되면서 리벳 본체에 잠기도록 되어 있습니다. 따라서 진동 저항성이 높고, 전단 및 인장 강도가 높으며, 체결 면적이 넓습니다.

Fasteks F-록 리벳
  • 머리 형태: 둥근 머리, 접시 머리
  • 재질: 본체 / 맨드릴 -- 알루미늄 / 알루미늄, 강철 / 강철
  • 크기: Ø4.8-6.4 mm (3/16-1/4”)

  • F-볼트 리벳
  • 특징
Fasteks F-볼트 리벳

F-볼트 리벳은 기계식 잠금에 대해 F-록과 동일한 설계 원리를 사용하지만, F-볼트의 체결부는 머리 쪽에서 육안으로 확인할 수 있습니다. F-볼트는 진동 저항이 매우 강하고, 전단 및 인장 강도가 높으며, 체결 면적이 넓습니다.

Fasteks F-볼트 리벳
  • 머리: 둥근 머리, 접시 머리
  • 재질: 본체 / 맨드릴 -- 강철 / 강철, 스테인리스 스틸 A2 / 스테인리스 스틸 A2
  • 크기: Ø4.8-6.4 mm (3/16-1/4”)

  • F-헴(Hem) 리벳
  • 특징
Fasteks F-헴(Hem) 리벳

폐쇄형 머리와 큰 지지 표면을 가진 F-Hem 리벳은 얇은 판금에 적합합니다.
또한 넓은 천공 허용오차를 보정할 수 있습니다. 플러시 리베팅 맨드릴은 전단 강도 및 인장 강도가 매우 높습니다. 잠긴 브레이크스템은 진동 저항이 매우 강합니다.

Fasteks F-헴(Hem) 리벳
  • 머리 형태: 둥근 머리
  • 재질: 본체 / 맨드릴: 강철 / 강철, 스테인리스스틸 A2 / 스테인리스스틸 A2
  • 크기: Ø4.8-6.4 mm (3/16-1/4”)