FASTEKS® FILKO 블라인드 리벳 너트

FASTEKS® FILKO는 단일(single-piece) 나사산 관통형(through-threaded) 단면 너트로, 재작업 없이 보이지 않게 설치됩니다. 판넬의 뒷면으로 접근할 수 없는 경우에도 캡티브(Captive) 나사산을 설치하는 가장 효과적입니다. 특히 얇은 판넬 부품 및 속이 빈 구간에 복원력이 있는 나사산을 만들 수 있습니다. 리벳 비딩(beading)으로 높은 강도를 보장합니다. FASTEKS® FILKO 블라인드 리벳 너트는 크게 세 가지 유형의 형태로 출시됩니다. 라운드형, 마디형, 육각형 형태입니다.

특징:

  • 한 방향 설치 가능
  • 다양한 용도, 블라인드 리벳 너트 또는 블라인드 리벳 나사
  • 리벳 비딩으로 인한 높은 인장 강도
  • 표면 처리된 부품에 조립 가능
  • 다양한 머리형태 및 재질
  • 수동 리벳 건 또는 공유압 공구를 사용한 설치
  • 안정적 체결