FASTEKS® 스피드 리벳은 리베팅 맨드릴에 사전 설치되어 있습니다. 맨드릴만 관리하면 되기 때문에 FASTEKS® 스피드 리벳은 특수성을 가집니다. 일회용 맨드릴은 작업자가 적절한 맨드릴을 결정하거나 맨드릴 마모를 확인할 필요가 없기 때문에 공정의 안전성이 확보됩니다.
특징:
- 빠른 공정(1분당 최대 70개 리벳 설치 가능)
- 비용 절감 가능, 부스러기 없고 폐기물 미발생
- 경량
- 다양한 소재에 사용 가능
FASTEKS® 스피드 리벳은 리베팅 맨드릴에 사전 설치되어 있습니다. 맨드릴만 관리하면 되기 때문에 FASTEKS® 스피드 리벳은 특수성을 가집니다. 일회용 맨드릴은 작업자가 적절한 맨드릴을 결정하거나 맨드릴 마모를 확인할 필요가 없기 때문에 공정의 안전성이 확보됩니다.
특징:
FASTEKS® 표준 스피드 리벳은 폐쇄형 머리형태(closing head)로 형성되어 클램핑 강도가 높습니다.
FASTEKS® 멀티 스피드 리벳은 그립 범위가 넓어 지지 응력이 뛰어납니다..
FASTEKS® 그루브 스피드 리벳(Grooved speed rivet)은 표면 코팅이 되어 있어, 전자 부품에 특히 적합합니다.
FASTEKS® 스크루 스피드 리벳은 보링 나사산(boring thread)이 있어 설치 후 쉽게 탈착이 가능합니다. (접시 머리는 리베팅 과정에서 납작 머리로 변형).
FASTEKS® 스페이스 스피드 리벳은 인쇄 회로 기판의 스페이서로 사용할 수 있습니다(기판 두께 0.8-2.4 mm (.03-.09”)).