HUCK®

Huck® 포트폴리오에 포함된 모든 화스너 제품은 각각 특성이 있어 거의 모든 애플리케이션에 적합한 제품을 제공이 가능합니다. Huck® 화스너는 상용 자동차 및 트레일러 제조, 자동차, 난방, 환기, 공조 부문, 대형 버스 및 철도 건설, 재생 에너지 생산 시설 등 광범위한 산업에 사용됩니다. 보싸드는 다양한 체결 볼트, 구조 블라인드 화스너, 공구 시스템을 공급이 가능합니다.

Huck® 포트폴리오에 포함된 모든 화스너 제품은 각각 특성이 있어 거의 모든 애플리케이션에 적합한 제품을 제공이 가능합니다. Huck® 화스너는 상용 자동차 및 트레일러 제조, 자동차, 난방, 환기, 공조 부문, 대형 버스 및 철도 건설, 재생 에너지 생산 시설 등 광범위한 산업에 사용됩니다. 보싸드는 다양한 체결 볼트, 구조 블라인드 화스너, 공구 시스템을 공급이 가능합니다.

  • 구조 블라인드 화스너
  • 특징
Huck 구조 블라인드 화스너

한 쪽 방향만 조립이 가능할 경우 Huck® 블라인드 화스너를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 구조 블라인드 리벳은 뛰어난 전단 강도와 높은 인장 강도로 인해 가장 널리 사용되고 있습니다. 대형 부품도 뒤틀림 없이 영구 고정이 가능합니다.

Huck® 블라인드 화스너 솔루션의 포함 내용:

  • Magna-Lok
  • Magna-Bulb
  • BOM
  • HuckLok
  • Auto-Bulb
  • FloorTight
  • Magna Tite
Huck 구조 블라인드 화스너
  • 극심한 진동 환경에서도 견고한 체결을 유지
  • 유지보수가 불필요
  • 재조임이 불필요
  • 긴 수명주기로 인한 비용 절감
  • 높은 전단 및 인장 강도로 체결 수명 연장
  • 건강 및 안전 개선
  • 용접 결합의 대체재 사용 가능
  • 접촉 안전성
  • 설치 후 특수 공구로만 탈착 가능

  • 록볼트
  • 특징
Huck 록볼트

Huck® 록볼트는 2피스로 구성된 정밀 공학 화스너 시스템으로 설치 후 느슨해지지 않습니다. 진동이 심한 환경에서도 금속 재료간 결합이 유지되며 모든 진동(일반 너트 및 볼트 연결에서 흔히 발생)을 제거합니다. 이 체결 볼트는 다양한 용도로 제작되어 우수한 연결 강도, 높은 전단 및 인장 강도를 보장합니다.

Huck® 체결 볼트 화스너 솔루션의 포함 내용:

  • Bobtail
  • Magna-Grip C50L, C6L, C120L
  • Hucktainer
Huck 록볼트
  • 설치 후 특수 공구로만 탈착 가능
  • 높은 전단 및 인장 하중
  • 높은 클램프력 지속(clamping force)
  • 진동 저항성
  • 풀림 방지
  • 간편하고 빠른 설치
  • 유지보수가 불필요
  • 재조임이 불필요
  • 용접 결합의 대체재 사용 가능
  • 접촉 안전성