POP® – 블라인드 리벳 및 리벳 시스템

최초의 블라인드 리벳인 POP®는 철, 플라스틱, 또는 강도/조립 두께가 서로 다른 재료 등 소재와 관계없이 2개 이상의 구성 요소를 안정적이고 효율적으로 체결하는 유명한 브랜드입니다. 다양한 용도에 맞는 다양한 종류의 맨드릴 헤드, 리벳 헤드, 리벳 본체, 그리고 여러 종류의 블라인드 리벳이 있습니다.

POP® 블라인드 리벳 시스템은 판금 및 복합 재료를 위한 빠르고 간편한 조립 솔루션을 제공하여 까다로운 구현 요구 사항 및 공정을 충족시킬 수 있습니다.

특징:

  • 신뢰성, 영구적, 안전성
  • 작업물의 뒤에서 접근할 필요가 없이 간편한 조립
  • 손상이나 뒤틀림 없는 표면 조립, 내부식성
  • 모든 자재에 사용 가능한 다양한 종류, 다양한 강도 및 조립 두께
  • 철판, 기계, 해상, 동력 전달 장치, 운송 장치, 자동차 등 다양한 용도에 사용

  • 끝단 개방형 리벳
  • 특징
POP 끝단 개방형 리벳

다양한 재료 및 헤드 종류로 일반 애플리케이션에 적합합니다. 저하중 용량 요구사항에서도 간편한 방식으로 체결할 수 있습니다. 소재는 알루미늄, 강철, 스테인리스 스틸, 니켈 구리 합금, 구리 등이 있습니다.

POP 끝단 개방형 리벳
  • 비용 효율적 체결 솔루션
  • 다양한 재료, 헤드, 맨드릴에 적용 가능, 최대 작업물 두께 26 mm

  • 밑단 폐쇄형 리벳
  • 특징
POP 밑단 폐쇄형 리벳

밑단 폐쇄형 리벳의 장점은 탁월한 맨드릴 유지력입니다. 그래서 수밀 또는 수압 환경과 같이 완전 밀폐 애플리케이션에 이상적인 디자인입니다. 소재는 알루미늄, 강철, 스테인레스 스틸, 니켈 구리 합금, 구리 등이 있습니다. 헤드 종류는 돔형, 대형 플랜지형, 접시형 헤드 등이 있습니다.

POP 밑단 폐쇄형 리벳
  • 100% 맨드릴 유지력으로 전기 및 전자 장비, LED 간판, 레저 차량 등에 적용 시 안전을 보장할 수 있습니다.

  • Multi-Grip™ 리벳
  • 특징
POP Multi-Grip™ 리벳

멀티 그립(Multi-Grip) 리벳은 사용 가능한 그립 크기가 많으므로 재고 감소가 가능합니다. 또한, 구멍이 매끈하지 않은 경우에도 최적의 솔루션으로 조인트 무소음 조리 가능

POP Multi-Grip™ 리벳
  • 두께가 변동적인 재료에 사용
  • 넓은 그립 범위
  • 3가지 직경(3.2, 4.0, 4.8 mm)에 사용 가능

  • 필 리벳
  • 특징
POP 필 리벳

부드럽고 부서지기 쉬운 재료에는 필 리벳이 최적의 솔루션입니다. 플라스틱, 고무, 목재 GFRP 또는 라미네이트 소재에 주로 사용됩니다. 조립 시, 본체가 네 부분으로 분리되면서 힘이 최소화되어 작업물을 보호합니다.

POP 필 리벳
  • 부드럽고 부서지기 쉬운 소재에 사용하여 표면 지지력을 높입니다.
  • 낮은 클램프 힘
  • 가구, 휴대폰, 대중 교통, 조명, 플라스틱 부품 등에 적용

  • Vgrip® 리벳
  • 특징
POP Vgrip® 리벳

Vgrip® 리벳은 그립 범위가 넓으므로 조립 후 외관이 보기 좋고 블라인드 면이 넓습니다. 닫힘 헤드가 큰 Vgrip® SO 리벳은 적용 시 스템 파단(stembreak) 하중이 더 낮아 재료 적재 시 축 방향 하중을 줄일 수 있습니다.

POP Vgrip® 리벳
  • 넓은 그립 범위
  • 블라인드 측면 확장
  • 소음 방지
  • 맨드릴 헤드 유지
  • 낮은 스템 파단 하중

  • Jack-Nut® 나사 인서트
  • 특징
POP Jack-Nut® 나사 인서트

Jack Nut®는 종이, 유리, 플라스틱 등 연질 재료 설치를 위한 특수 설계 제품입니다. 슬롯형 본체 설계로, 4개의 다리로 된 나사산 인서트를 기초 재료 뒤로 확장할 수 있습니다.

POP Jack-Nut® 나사 인서트
  • 사이즈: M4, M5, M6
  • 우수한 인발 저항
  • 취성이 약한 애플리케이션에 적용
리벳 공구 & 시스템

보싸드는 수공구, 공압 공구, 전동 공구, 리벳 시스템 등 다양한 공구와 시스템을 제공합니다. 자세한 내용은 가까운 보싸드 서비스 센터로 문의 바랍니다.

  • 리벳 수공구
POP 리벳 수공구

POPSet ™ 수공구는 광범위한 애플리케이션에서 내구성과 신뢰성을 보장합니다.

  • 리벳 전동 공구
  • 특징
POP 리벳 전동 공구

Stanley ProSet® XT에는 전단을 신속하게 청소하고 유지할 수 있는 ‘퀵 디스커넥터(Quick Disconnect)’ 노즈 하우징(nose housing)과 죠 케이스(jaw case)가 있습니다. MCS(맨드릴 수거 시스템)는 사용한 맨드릴을 빠르고 안전하게 수거하여 작업 공간을 깨끗하게 유지합니다.

POP 리벳 전동 공구
  • 높은 힘-중량 비율, 경량 구조
  • 빠르고 간편한 사용 및 유지 보수
  • 다운타임 감소, 빠른 설정 주기
  • 인체 공학적 설계
  • On/Off, 좌우 회전 공기 피팅
  • 안전 공기 절연 스위치

  • 리벳 배터리 전원 공구 
  • 특징
POP 리벳 배터리 전원 공구

ProSet 2500은 내구성이 높고 유지보수가 간편한 휴대식 공구입니다. 전단을 신속하게 청소하고 유지하는 ‘퀵 디스커넥터(Quick Disconnect)’ 노즈 하우징(nose housing)과 죠 케이스(jaw case)를 제공합니다. MCS는 사용된 맨드릴을 빠르고 안전하게 수거하여 작업 공간을 깨끗하게 유지합니다. 빠르고 안전한 설정 주기로 운영비를 절감할 수 있습니다.

POP 리벳 배터리 전원 공구
  • 인체공학적, 경량
  • 긴 스트로크 거리(stroke, 25mm)
  • 배터리 급속 충전(30분)
  • 안정적인 유지 메커니즘(수직 사용)
  • 자동 맨드릴 수거
  • 슬라이드식 리튬 이온 배터리
  • 현장 작업에 적합한 솔루션