TREP® 디스크 스프링 어셈블리

TREP®는 금속 인서트(Insert)와 3~4개의 각기 독립적인 매끄러운 테이퍼 스프링 와셔(Tapered Spring Washer)로 구성된 기계적 볼트(Bolt) 연결부의 풀림 방지 시스템으로 설계되었습니다. 디스크 스프링 어셈블리(Disk Spring Assembly)는 하나의 안전 장치로서 조인트 내의 일정한 인장력과 체결력을 유지시키는 역할을 합니다. 이 시스템은 (볼트의 연결에) 경미한 이완이 발생터라도, TREP®의 탄력성을 바탕으로 볼트의 잔류 장력이 매우 중요한 고응력 환경에서도 약한 결속 상태를 견딜 수 있으며, 진동 또는 풀림 문제에 대해 우려할 필요가 없을 정도로 완벽히 고정시켜 신뢰할 수 있는 체결이 이루어지도록 합니다.

TREP plus

 

 

 알루미늄, 구리 또는 황동과 같은 부드러운 표면에 대해서는 특수 솔루션인 TREP plus® 가 미끄러짐 없이 더 넓은 표면적에 체결력을 분산시킵니다.