누가 태양열에 관여할 수 있나요? 바로 우리입니다.

고객 & 과제

스위스, Aadorf에 위치한 Griesser AG에는 1,250명의 직원들이 근무하고 있습니다.

자동화 기반의 Griesser 일사 차폐 시스템은 과열과 표면반사를 예방할 뿐 아니라, 에너지 절감도 가능케 합니다. 최적의 자동화 일사 차폐 제품은 곧 최대의 편의성과 안전성을 의미합니다.

 

전기식 차폐 시스템을 설치하려면, 반드시 케이블 마개 등과 같은 플라스틱 기계요소류가 필요합니다. 문제는 대부분의 케이블 마개들이 직사광선에 오래 노출되면 쉽게 손상된다는 점이었습니다.

해결 방안

내후성 케이블 마개는 내후성이 매우 강하며, 85°C에서도 손상되지 않습니다. Griesser社에 필요한 솔루션은 폴리아미드 6.6 수준의 케이블 마개였으며, 당사는 시험 설치를 통해 여러 번의 케이블 마개 보정 작업을 진행하였습니다.

혜택

새로운 케이블 마개를 장착함으로써, Griesser社는 더 이상의 보강 작업이 필요 없게 되었고, 품질 개선도 실현할 수 있었습니다. 또한, 신속하고 효율적인 블라인드 제공도 가능하게 되었습니다. Griesser AG社는 이 프로젝트를 통해 의미 있는 생산 비용 절감을 이뤄낼 수 있었습니다.