특수품 – 고객 맞춤형 제품을 공급합니다.

 

저희 보싸드는 고객의 요구 사항에 맞는 제조 공정을 확인하여 전 세계 공급업체 중 고객과 가장 적합한 제조사를 연결시켜 드립니다.

 

보싸드 특수품의 장점: 

  • 공급업체 관리 포인트 감소
  • 전문 컨설팅
  • 토탈 엔지니어링 서비스
  • 품질 향상
  • 다품종 소량/소형 부품의 스마트 관리
  • 자동 발주 시스템으로 신뢰성 확보
  • 유연한 재고관리
  • 재고량 감소로 보유 자산 감소

가공품 (선반, 밀링)

모든 산업에 적합한 솔루션
높은 정밀도와 낮은 공차 그리고 복잡한 형태의 가공품이 필요할 경우 가공이 필요합니다. 저희 보싸드는 고객 제품의 재질, 크기 그리고 표면 처리 상태를 확인하고 가정 적합한 부품을 제안하고 공급 드립니다.

소재

  • 가공이 가능한 모든 스틸
  • 비철 금속 및 플라스틱
  • 스테인리스 스틸
  • 특수 합금강 등

성형 제품

합리적인 비용 및 높은 품질
성형 제품은 다양한 재질로 사용 가능합니다. 가공 시간이 짧고 강도 및 가격 경쟁력이 우수합니다. 재질, 형상, 구동 방법 그리고 공차에 따라서 냉간 성형 또는 열간 단조로 제조할지 결정하게 됩니다.  

열간 단조 제품

소재

  • 스테인리스 스틸을 포함한 모든 스틸
  • 특수 재질 사용 가능(ex: Nimonic 등)

냉간 성형 제품

소재

  • 스테인리스 스틸을 포함한 모든 스틸
  • 알루미늄, 황동 재질
  • 다양한 재질에 따른 가공 대응 가능


펀치 및 밴딩 가공

합리적인 비용 및 높은 품질
기계 장비의 구성품으로 와셔 및 많은 부품들이 사용됩니다. 이런 가공품들은 펀칭과 밴딩 가공으로 제조됩니다. 저희 보싸드는 도면 작업부터 표면 처리까지 모든 제조 공정을 담당합니다. 보싸드의 파트너 제조사에서는 고객이 요구하는 모든 특수 가공품 생산이 가능합니다.

소재

  • 스테인리스 스틸을 포함한 모든 스틸 일반 스틸
  • 스프링 스틸
  • 비철금속
  • 다양한 재질에 따른 가공 대응 가능

소량 제작이 가능하며 기하학 형상의 경우 레이저, 플라즈마 또는 워터젯 방식으로 가공 가능합니다.


기능성 코팅 및 마감 처리

올바른 표면 처리는 부품 수명을 늘려줍니다. 또한, 표준품을 재가공하는 것은 특수품 신규 가공보다 비용 측면에서 효과적일 수 있습니다.

표면 처리
프로세스를 줄이고 원가 절감이 가능합니다. 저희 보싸드는 150개가 넘는 다양한 코팅제와 코팅 방법을 제안 드립니다. 부식 방지, 마찰 계수 최적화, 내마모성, 외관 – 코팅 목적에 따라 다양한 선택이 가능합니다. 저희 기술팀에서 고객의 제품에 가장 적합한 코팅 솔루션을 추천 드립니다.

기계적 마감 처리
소량 가공품이 필요한 경우 표준품을 재가공하여 사용하는 것이 납기가 유리하고 비용 측면에서 효과적인 해결책이 될 수 있습니다.

기능성 코팅
기능성 코팅은 스크류와 너트와 같이 응력이 발생하는 체결류에 필요한 솔루션입니다. 이러한 코팅 방법은 다양한 방법으로 적용됩니다. 잠금, 고정(Captive) 또는 홀딩/씰링의 요구에 따라 코팅에 차이가 있습니다.


조립 서비스

귀사의 강점에 집중하십시오.
고객이 원하는 포장으로 사전 체결과 테스트된 조립품을 공급 드립니다. 간단한 체결부터 전자 기계 장치까지 가능합니다. 이러한 서비스로 프로세스를 줄어들며 고객사는 보유한 노하우(강점)에 집중 가능합니다.



키팅 서비스

소형 부품 키팅 서비스
조립 서비스 이외에도 키팅으로 공급이 가능합니다. 저희 보싸드는 고객의 요구 사항이 맞춰 정확하게 포장, 라벨 작업이 진행됩니다.