ecosyn®-plast 나사류

결합 기술 분야의 경우, 플라스틱 조립에 대한 차별화된 요건들이 존재합니다. ecosyn®-plast 나사류는 열가소성 수지 나사류의 수십 년 간의 상용화 경험/노하우을 기반으로 개발된 제품입니다. 특수 나사산 구조로 인해 열가소성 수지의 안전하고 편리한 나사 조임이 가능합니다.

나사산 구조

ISO 1478에 규정된 기존의 태핑 나사류 대비, ecosyn®-plast 나사는 다음과 같은 특성을 갖습니다:

  • 60°가 아닌 30°의 뾰족한 나사산각
  • 동일한 공칭지름이지만, 직경이 작음
  • 큰 나사 피치

 

이러한 제품 특성으로 인해 다음과 같은 장점을 갖습니다:

ecosyn○-plast - the thread geometry

  • 개선된 나사산 지지력 깊이 (te > tB
  • 작은 응력 (높은 부하능력)
  • 단일 나선식 튜브 내 파열효과 감소
  • 나사 뿌리면 간의 견고한 조임성 (fe> fB): 더 커진 강재 절단기
  • 낮은 구동토크 및 높은 스트리핑토크: 조립 및 결합  상태 개선

ecosyn®-plast - the Screw for Thermoplastics