양방향 ARIMS 플랫폼은 자재 흐름을 완벽히 제어합니다. 주문을 추적하고 재고품목을 양방향으로 관리하며 지 능적으로 분석하십시오. 이러한 기능을 통해 공급망의 예측 가능성과 효율성을 향상시킬 수 있습니다. ARIMS Mobile은 언제 어디서나 B 및 C 부품의 완벽한 투명성을 제공합니다.
ARIMS는 사용자 친화적인 인터페이스와 직관적인 기능을 지닌 클라우드 기반 방식입니다. 이 디지털 플랫폼은 Bossard의 Smart Factory Logistics 시스템의 핵심입니다. ARIMS는 B2B ERP 통합 준비가 되어 있으며, M2M 통 신을 가능하게 하고 4차 산업혁명을 위한 생산 업무에 적용합니다.
사용자 친화적 인 고객 ARIMS 대시 보드
ARIMS - 어떻게 작동합니까?
ARIMS는 B와 C파트 부품 관리에 대한 전반적인 개요를 제공합니다. ARIMS의 주요 기능은 다음과 같습니다.
- ARIMS Analytics
ARIMS Analytics는 위치, 물품, 주문 및 배송 개요를 제공합니다. 분석, 보고서 및 그래프는 간단히 요약 정보를 제공하며 쉽게 내보내기 할 수 있습니다. 또한 분석, 테이블, 보고서 및 그래프는 명 하게 시각화 할 수 있으며 쉽게 내보내기 할 수 있습니다. ARIMS Anlytics는 생산으로 전달되어 반영된 최신 데이터를 바탕 으로 실 운영 데이터를 전달하기 위해서 광범위한 빅 데이터를 활용합니다.
- ARIMS Interactive
ARIMS Interactive를 사용하여 변경 요청을 직접 할 수 있습니다. 또한 시스템 파라미터를 조정할 수 있으며, 변경 사항에 대해서 확인 할 수 있습니다.
ARIMS Mobile
ARIMS Mobile로 귀하는 항상 손으로 모든 기능을 사용할 수 있습니다. 이 앱은 안드로이드 및 iOS 기기에서 사용할 수 있으며 생산 라인 현장에서도 완벽하게 제어할 수 있습니다. 귀하의 항목을 찾고 필요한 정보를 보며 주문을 실시간으로 확인하십시오.
특징

직관적이며 단순한 플랫폼

글로벌 재고 투명성

그래픽 분석 및 보고서

실시간 데이터

24/7 수정

ERP 통합

스마트 기기용 모바일 앱
귀하의 이익
- 의미 있는 데이터 분석
- 예측 가능성 향상
- 완전한 투명성
- 효율성 향상
- 사용 시점에서 데이터 직접 사용 가능성