Fijaciones con clip

Para aplicaciones donde el tiempo resulta crítico, nuestra gama variada de fijaciones con clip de socios de marca de confianza puede ser lo que usted está buscando. Dichos elementos pueden emplearse en una amplia variedad de sectores y aplicaciones. Nuestra gama de productos incluye los siguientes artículos, entre otros:

 

  • Tuercas de jaula para compensar tolerancias, así como permitir un manejo eficiente y un soporte fiable
  • Pinzas y tuercas a presión para diferentes grosores de chapa y un amplio abanico de aplicaciones
  • Abrazaderas de tubo flexible para una instalación rápida y segura en aplicaciones de presión baja a alta
  • Émbolos de resorte para fijar, cerrar y posicionar
  • Tornillos de empuje con punta de bola para tensar, soportar y sujetar
  • Pasadores de cierre de bolas autoblocantes con liberación mediante pulsador para una conexión y liberación rápidas; resistentes a la corrosión y adecuados para aplicaciones con un nivel alto de carga

 

Suministramos varios fijaciones con clip, entre los que se incluyen los siguientes:

 

ARaymond - more then fastening - logo

Solutiones de fijación rápida y sencilla

Anillos de ajuste

 Fasteks Klipko

Tuercas de jaula y tuercas ciegas

 Lisi

Pinzas

Truarc


 
Circlips for shafts

 

 

 

Es posible que los productos que se mencionan aquí no estén disponibles en todos los países. Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.