La caja Spelsberg puede garantizar una instalación rápida y sencilla, y un ciclo de vida-larga y sin mantenimiento-. Varios productos para los requisitos de seguridad se pueden encontrar en su gama, tales como el sistema AK que incluye las cajas de derivación resistentes al fuego, libres de halógeno, tablero de distribución, y otras cajas de bloqueo.
Spelsberg – La caja en la instalación eléctrica
- TG-Series
- Aplicaciones
- Características
Incluye TG ABS y TG PC que funcionan con el mismo diseño de alta calidad y acabado brillante, a pesar de las diferentes aplicaciones-.
- Energía y tecnología de la construcción
- Instalación eléctrica, integridad funcional eléctrica
- Construcción de conmutadores
- Cierre rápido, ahorra tiempo
- Flexibilidad de paredes laterales lisas
- Retenedor de cubierta integrado
- 9 tamaños estándar
- TK-Series
- Aplicaciones
- Características
Se extiende una amplia gama de recintos industriales con elementos de poliestireno o policarbonato robusto, que ofrece una gran distribución en términos de espacio de instalación y ubicación compacta. A medida que se desarrolle, TK Series satisfará muchas demandas profesionales y proporcionará flexibilidad a través de una extensa línea de accesorios.
- Energía y tecnología de la construcción
- Instalación eléctrica, integridad funcional eléctrica
- Construcción de conmutadores
- Protección IP66
- Varios tipos (PS, PC, AL) y tamaños
- Larga duración anti-corrosión
- AL-Series
- Aplicaciones
- Características
La aplicación particular de las cajas de aluminio pretende proteger contra la interferencia electromagnética y descarga electro-estática. Mientras tanto. La serie AL también proporciona a los clientes sellos conductivos y resistencia química.
- Energía y tecnología de la construcción
- Instalación eléctrica, integridad funcional eléctrica
- Construcción de conmutadores
- Instalación rápida
- Anti-corrosión con tratamiento de superficie de polvo
- Alta resistencia al impacto– IK 09
- 16 tamaño estándar
- AK-Series
- Aplicaciones
- Características
Con certificado VDE, la caja de distribución ofrece hasta 400V/125A dispositivos de protección e instalaciones eléctricas fáciles. Mientras tanto, dado que el aire interior del recinto es cálido, hasta con la humedad y la temperatura casi constantes puede ocurrir intercambio de aire. La clase de protección alcanza IP65. Es importante que AK System tenga elementos de ventilación de aire para un alto flujo de aire con el fin de evitar la condensación.
- Instalaciones deportivas
- Plantas industriales o sistemas de agua/alcantarillado
- Numerosos troqueles, entradas de cables variables en un tablero de distribución
- Forma ergonómica para una operación sencilla
- Fácil montaje, libre de mantenimiento
- Instalación interior o exterior
- Libre de halógeno, PVC y silicona, nivel de protección contra incendios E30 a E90
- Resistente a los rayos UV, o resistente al mal tiempo, certificado por UL
- Tableros de policarbonato, una solución corrosiva-libre
- Cajas GEOS
- Aplicaciones
- Características
El innovador sistema de sellado ‘Protección de Drenado’, asegura la longevidad de las cajas en cualquier influencia del medio ambiente, aceite, grasa, así como los desafíos de las condiciones climáticas, tales como la lluvia y las temperaturas.
- Ambiente duro para los industriales y el exterior
- Control, energía, industrias de la comunicación.
- Resistente a los rayos UV y a la corrosión
- Resistente al impacto alto – IK 09
- Fácil de procesar
- Luz-ponderada
- Ventilación de aire