Halder ofrece una amplia línea de productos standard y elementos de fijación de alta calidad para maquinaria, que incluye posicionadores, elementos de empuje con cabeza esférica y pasadores de bloqueo con cierre de bola. Todos estos productos tienen en común que son adecuados para conexiones mecánicas rápidas y sencillas en una amplia gama de aplicaciones en el sector de la fabricación de maquinaria, automoción e industria aeronáutica.
Halder – Elementos de fijación para maquinaria
- Posicionadores
- Características
![Halder Pestillos con resorte](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/halder/halder.jpg?la=es-mx&h=150&w=150&la=es-MX&hash=43CC08A85C62F5CB94FD6EA307DAC4CE)
Los posicionadores constan de un pasador, una bola y un muelle. Estos elementos están disponibles en diversos materiales, medidas y tamaños estándar y pueden soportar cargas ligeras, estándar y pesadas. Los pasadores están disponibles con rosca exterior (montaje mediante hexágono interior o accionamiento de ranura) o con un collar liso (montaje a presión). El uso de los posicionadores es muy versátil y abarca diferentes aplicaciones de distintos sectores. Se pueden utilizar para posicionar y bloquear elementos en la pieza de trabajo.
![Halder Pestillos con resorte](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/halder/halder.jpg?la=es-mx&h=150&w=150&la=es-MX&hash=43CC08A85C62F5CB94FD6EA307DAC4CE)
- Optimiza el rendimiento del cierre desde el punto de vista táctil y acústico.
- Minimiza el desgaste en la pieza de trabajo.
- Sistema de lubricación por microabrasión, sin mantenimiento
- El rodamiento de bolas de plástico ofrece aislamiento eléctrico.
- Intervalo de temperatura: de -30 ºC a 90 ºC.
- Conforme con la Directiva RoHS y el Reglamento REACH.
Nuevo producto innovador: Posicionadores con bola móvil
![Halder Pestillos con resorte](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/halder/halder---movable-ball.jpg?la=es-mx&h=150&w=150&la=es-MX&hash=ECE4F8E96300538C45E86FBA08FE4E68)
En el caso de las aplicaciones delicadas, Halder ha desarrollado un posicionador con una bola móvil, el cual reduce el desgaste de la pieza. Además, el rodamiento esférico de plástico dispone de aislamiento eléctrico.
- Tornillos de bola / Elementos de empuje
- Características
![Halder Tornillos de empuje cónicos](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/halder-ball-thrust-screws.jpg?la=es-mx&h=252&w=254&la=es-MX&hash=AD88209562BA150AB1534C1BBC21F212)
Los tornillos de bola se emplean para sujetar las piezas y en la construcción de equipos operativos para máquinas-herramientas. Constan de un tornillo estándar con una bola sellada al final de la rosca y son especialmente adecuados para la fijación de superficies que no son paralelas. Al contrario de lo que sucede con posicionador, la bola no es flexible y no se puede empujar hacia adentro.
Los tornillos están disponible con o sin cabeza y están hechos de acero endurecido tratado térmicamente con un par de fuerza de 1200 N/mm2 o de acero inoxidable, mientras que las bolas están hechas de acero con rodamiento de bolas endurecido o acero inoxidable endurecido. Los extremos cónicos pueden ser planos o redondos. Además, existe una bola específica hecha de termoplásticos para aplicaciones sensibles a la presión.
![Halder Tornillos de empuje cónicos](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/halder-ball-thrust-screws.jpg?la=es-mx&h=252&w=254&la=es-MX&hash=AD88209562BA150AB1534C1BBC21F212)
- Protección frente a la rotación, optimización de la transferencia de la carga.
- Colocación, sujeción y soporte precisos de las superficies que no son paralelas.
- El rodamiento esférico de plástico ofrece un aislamiento eléctrico.
- Pasadores con cierre de bolas
- Características
![Halder Pasadores con cierre de bolas](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/halder/halder-ball-lock-pins.jpg?la=es-mx&h=150&w=150&la=es-MX&hash=31270352CF271C04650501F096454DFB)
Los diferentes tipos de pasadores con cierre suelen tener una función similar, que es el bloqueo y el desbloqueo rápido y sencillo sin herramientas adicionales. Están diseñados para la conexión, el ajuste, el bloqueo y la fijación frecuentes. Cuando los operadores utilizan este pasador con cierre, solo tienen que soltar o pulsar el botón para bloquear o desbloquear las bolas. Gracias al mecanismo especial, que realiza un bloqueo positivo, es casi imposible que el pasador se suelte de forma accidental.
![Halder Pasadores con cierre de bolas](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/halder/halder-ball-lock-pins.jpg?la=es-mx&h=150&w=150&la=es-MX&hash=31270352CF271C04650501F096454DFB)
- Diferentes mangos, en T, en L, mango de seguridad, agarre elástico, mango combinado o mango con sujeción.
- Resistente a la corrosión
- Mecanismo de autobloqueo
- Excelente resistencia al desgaste y capacidad de carga
- Diseño de agarre ergonómico
- Conforme con la Directiva RoHS y el Reglamento REACH
- Posicionadores laterales
- Características
![Halder Pasadores con resorte lateral](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/halder-lateral-spring-plungers.png?la=es-mx&h=194&w=200&la=es-MX&hash=55065F8EA819196A240B80DDFF593765)
Los posicionadores laterales se utilizan para fijar con seguridad o sujetar las piezas en un sitio. En la fabricación, es especialmente útil si dispone de piezas que se deben grabar, etiquetar, pintar o soldar. También están disponibles con juntas, para protegerlas del polvo, las chispas y la suciedad. Se instalan introduciéndolos en un orificio previamente perforado.
![Halder Pasadores con resorte lateral](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/halder-lateral-spring-plungers.png?la=es-mx&h=194&w=200&la=es-MX&hash=55065F8EA819196A240B80DDFF593765)
- Instalación mediante presión
- Con o sin junta CR
- Carga de resorte ligera o pesada
- Material del cuerpo: aluminio
- Materiales del resorte: acero inoxidable, acero ennegrecido, acero galvanizado
- Materiales de los pasadores: acero (cementado, galvanizado) o polioximetileno termoplástico blanco
- Cuerpos de los pestillos
- Características
![Halder Cuerpos de los pestillos](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/halder-spring-bodies.png?la=es-mx&h=200&w=200&la=es-MX&hash=371CA127D38BAEAF567F2275280A5410)
Al igual que los pestillos con resorte, los cuerpos de los pestillos se pueden utilizar para el bloqueo y el ajuste incremental en pequeñas aplicaciones como el regulador de temperatura de un coche.
![Halder Cuerpos de los pestillos](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/brand-partners/halder-spring-bodies.png?la=es-mx&h=200&w=200&la=es-MX&hash=371CA127D38BAEAF567F2275280A5410)
- Material del cuerpo: acero niquelado
- Material del resorte: acero inoxidable 1.4310