Expert Assortimentsanalyse - Verlaag total cost of ownership (TCO)

Bossard Expert Assortimentsanalyse

Een beperkter aantal diverse bevestigingsmiddelen in één product resulteert in lagere kosten. Het optimaliseren van deze bevestigingsmiddelen en het vereenvoudigen van de stuklijst (Bill of Materials - BOM) kan dus leiden tot hoge kostenbesparingen.

Slechts 15% van de totale kosten die voortkomen uit het gebruik van een bevestigingsmiddel zijn direct gerelateerd aan het bevestigingsmiddel zelf. De overige 85% is afkomstig van inkoop, logistiek, montagevoorbereiding en andere activiteiten. Dit benadrukt de cruciale rol van het optimaliseren van c-onderdelen voor de total cost of ownership (TCO) van uw product.

De Bossard Assortimentsanalyse helpt u bij het optimaliseren van uw assortiment bevestigingsmiddelen en het opstellen van duidelijke richtlijnen voor de meest geschikte types bevestigingsmiddelen, materialen, uitsparingen, en andere criteria. Meer informatie over de 15-85 regel

Met Bossard Expert Assortimentsanalyse profiteer je van vele meetbare voordelen:

  • Verwijdering van overbodige elementen: Zoek naar overeenkomsten waar vervanging mogelijk is. Optimaliseer jou productie.
  • Vermindering van de complexiteit bij inkoop, opslag en montage: Stel een geselecteerd assortiment samen waaruit keuzes gemaakt kunnen worden.
  • Hogere productiviteit: Het gebruik van de Bossard Expert Assortimentsanalyse heeft een aanzienlijke impact op je algehele productiviteit. Neem contact met ons op om te ontdekken hoe.

Expert Assortimentsanalyse - Hoe het werkt

Voor een effectieve optimalisatie biedt Bossard verschillende servicepakketten aan:
Basic:

Analyse

  • Analyse van de stuklijst (BOM)
    Een systematische analyse van de gehele productielijn ter plaatse. Dit omvat onderzoek van de montageprocedure, inclusief de bevestigingselementen, assemblageprocessen en benodigde gereedschappen.
  • Waarde-analyse
    Inschatting van de kostenbesparing op basis van het TCO-principe

Advanced: Basic services plus 

Verificatie

  • Technische verificatie
    Potentiële technische verbeteringen worden geverifieerd. Ontwikkeling van voorstellen voor nieuwe en bewezen oplossingen. De bevindingen worden gepresenteerd in een gedetailleerd technisch rapport
  • Presentatie van voorstellen
    Het voorstel met de resultaten wordt gepresenteerd in de vorm van zowel een rapport als een presentatie. Daarnaast worden fysieke monsters ter beschikking gesteld.
 
Superior: Basic & advanced services plus 

Implementatie

  • Implementatieplan
    Opzetten van een projectteam en prioriteitenlijst
  • Hoofd implementatie
    Leid het R&D engineering team tijdens de implementatiefase van de voorstellen
  • Evaluatie van de implementatie
    Training on-/offsite
 
Expert Assortment Analysis
Expert Assortment Analysis

Do you want to know more about how to cut costs? Read more in the factsheet.

Grootte: 981,8 KB Formaat: PDF Download
Get in contact with us

Ontdek andere modules die bijdragen aan het stap voor stap verbeteren van je productiviteit

Bossard Expert EducationExpert Education
Leer over de essentie en de geheimen van de bevestigingstechniek in onze seminars en online cursussen

 

Bossard Expert TeardownExpert Teardown
Identificeer de beste bevestigingsoplossing met de best mogelijke kostenbesparing voor jou

 

Bossard Expert DesignExpert Design
Ontwerp jouw beste product met een breed scala aan technische informatie en tools

 

Bossard Expert Walk

Expert Walk
Bestudeer de bevestigingsmiddelen en gereedschappen die je gebruikt, wij laten zien hoe je 'leaner' en slimmer te werk kunt gaan

 

Bossard Expert Test ServicesExpert Test Services
Erkende testlaboratoria garanderen dat je productie op betrouwbare wijze voldoet aan alle kwaliteitseisen