ABB – Innovatieve kabelbinders en montagematerialen

ABB kabelaccessoires omvatten kabelbinders en accessoires, connectoren, draadklemmen en kabelwartels. De producten van ABB staan bekend om hun sterkte, betrouwbaarheid en functionaliteit. ABB levert ook kabelbinders en gereedschappen ter ondersteuning van tijdkritische assemblage- en installatieprocessen.

  • Ty-Fast® Kabelbinders
  • Toepassingen
  • Eigenschappen
ABB Ty-Fast cable ties

Ty-Fast® kabelbinders zorgen voor een lage invoerkracht en hoge vergrendelingssterkte. Met een laagprofielkop voor minder haken biedt Ty-Fast® een veilige aanspanning, zowel met de hand als met gereedschap, met minimale vermoeidheid.

ABB Ty Fast

ABB kabelaccessoires zijn ontwikkeld voor bevestiging, bescherming, isolatie en kabelverbindingen voor industriële, bouw-, communicatie-, nuts- en OEM-toepassingen.

ABB Ty-Fast cable ties
  • Bundelbereik van 112 tot 1214 mm met een breedte van 2,4 tot 13,2 mm
  • CE-verklaring
  • Tweezijdig vingergreeponderwerp verbetert grip en uittrekweerstand
  • Halogeen- en siliconenvrij
  • Eenvoudige installatie, hogere productiviteit

  • Ty-Rap® Kabelbinders
  • Toepassingen
  • Eigenschappen
ABB Ty-Rap cable ties

Ty-Rap® kabelbinders behoren tot de superieure oplossingen binnen ABB’s brede assortiment aan bundel- en bevestigingsoplossingen.

ABB Ty-Rap cable ties

De Ty-Rap® serie omvat kabelbinders voor vele speciale toepassingen, zoals extreme temperaturen, vlammen, constant zonlicht en UV-straling, agressieve chemicaliën of hoge treksterkte.

ABB Ty-Rap cable ties
  • Diverse materialen voor extreme en zware omstandigheden zoals constante UV-straling, extreme temperaturen, corrosieve, chemische en andere uitdagende omgevingen.
  • De antimagnetische roestvrijstalen sluiting en het gladde, groefvrije lichaam garanderen maximale sterkte en een lange levensduur.
  • Ribben en nokken houden de bundel op zijn plaats en voorkomen dat deze wegglijdt, vooral in trillende toepassingen.
  • De platte kop en de ovale vorm maken het gemakkelijker om gebundelde kabels door scheidingswanden te leiden.

  • Ty-Met™ Kabelbinders
  • Applications
  • Eigenschappen
ABB Ty-Met cable ties

Ty-Met™ kabelbinders zijn vervaardigd uit roestvrij staal en speciaal ontworpen voor extreme installaties en zware omgevingen.

ABB Ty-Met cable ties

Met eigenschappen zoals hoge sterkte, chemische bestendigheid, stralingsbestendigheid, vlamvertragend, temperatuurbestendigheid en UV-bestendigheid, zijn Ty-Met™ kabelbinders geschikt voor vele toepassingen zoals de petrochemische industrie, voedingsmiddelenindustrie, energiecentrales, offshore, olie en gas, en andere gevaarlijke gebieden.

ABB Ty-Met cable ties
  • Verschillende typen beschikbaar voor diverse toepassingen (balvergrendeling, ladder, herbruikbaar, etc.)
  • Zelfsluitend, veilige aanspanning (balvergrendeling, ladder)
  • Verkrijgbaar met coating die niet-toxisch en halogeenvrij is
  • Eenvoudige installatie
  • Internationale standaardcompliance (UL, Lloyd)

  • Kabelmontage accessoires
ABB Cable Mounting Accessories

Om verschillende soorten kabelbinders in jouw toepassing te installeren, biedt ABB hoogwaardige bevestigingsvoeten, kabelklemmen en andere montagematerialen voor jouw professionele kabelbeheer. Optimaliseer je montage met verschillende methoden, zoals zelfklevend, lijmen of schroeven.