Functionele coatings

Functionele coatings worden gebruikt wanneer bevestigingselementen een coating nodig hebben die een technische functie vervult. Ze bestaan uit verschillende polymeercomposities, zoals polyamide, plastisol, polyolefine en andere. De coatings worden gebruikt volgens jou eisen.

Functionele coatings zijn systeemoplossingen voor mechanisch belaste bevestigingselementen, zoals schroeven en moeren. Deze coatingtypes worden aangebracht met behulp van verschillende applicatieprocedures. Afhankelijk van de coating kunnen ze een vergrendelende, beveiligende (geklemde), vasthoudende of dichtende functie aannemen. 


Voordelen:

  • Gëintegeerde veiligheid
  • Rationle veiligheid
  • Hoge beveiligingswerking     
  • Voorkomt verlies van schroeven
  • Geklemd onderdeel van de draad

Neem direct contact met ons op voor meer informatie of een offerte. We helpen jou graag met onze ervaring om de optimale oplossing te vinden voor uw specifieke toepassingseisen. 

 

 Blokkerende coating   Afdichtende coating    Zelfklevende coating    Betrouwbare bescherming tegen verlies

TufLok® en Nytemp® Patch
TufLok Patch

TufLok® en Nytemp® Patch zijn betrouwbaar voor het vergrendelen van draadverbindingen. Delen van de draden worden voorzien van een coating van zeer elastisch, slijtvast polyamide. Dit vult eventueel axiaal speling op tussen de schroef en de inwendige draad. Het creëert een dichte, trillingsbestendige verbinding. 

Productkenmerken:

  • Vergrendelde (geklemde) functie
  • Voor bijna alle materialen
  • Geen uithardingstijd - kan direct worden belast
  • Kan meerdere keren hergebruikt worden
  • Bestand tegen alcohol, olie, brandstof en de meeste verdunners
  • Onbeperkt houdbaar
  • TufLok® Patch Temperatuurbereik: –56 °C to 120 °C
  • Nytemp® Patch Temperatuurbereik:–56 °C to 200 °C

Details
Brochure Download

TufLok® en Nytemp® Patch all-round
Tuflok and Nytemp patch all-round

 

TufLok® en Nytemp® Patch all-round zijn betrouwbaar voor zowel vergrendelen als afdichten van draadverbindingen. Delen van de draden worden voorzien van een coating van zeer elastisch, slijtvast polyamide. Dit vult eventueel axiaal speling op tussen de schroef en de inwendige draad. Het creëert een dichte, trillingsbestendige verbinding. 


Productkenmerken:

  • Vergrendelende (geklemde) functie
  • Voor bijna alle materialen
  • Geen uithardingstijd - kan direct worden belast
  • Kan meerdere keren hergebruikt worden
  • Bestand tegen alcohol, brandstof en de meeste verdunners
  • Onbeperkt houdbaar
  • TufLok® Patch all-round temperatuurbereik: –50 °C tot 120 °C
  • Nytemp® Patch all-round temperatuurbereik: –50 °C tot 200 °C

Details
Brochure Download

Precote® 5 – Lijmcoating
Precote 5

Precote® 5 is een niet-reactieve, filmvormende dispersie met minerale vaste smeermiddelen voor het coaten van schroefdraadonderdelen. Het is een fysiologisch onschadelijke voorcoating voor onmiddelijke afdichting van cilindrische en conische draden. De gedroogde film is kleefvrij

Productkenmerken:

  • Droge en kleefvrije smeermiddelfilm
  • Direct afdichten na montage
  • Fysologisch onschadelijk, zowel in de voorbereiding als in de coatingprocessen
  • Draadwrijvingswaarden worden niet gewijzigd
  • Voorkomt corrosie in de schroefdraadverbinding
  • Kan worden aangebracht op alle metalen schroefmaterialen, ook op kunststoffen
  • Goede chemische bestendigheid

Details
Brochure Download

Nyseal® – Under-head coating
Nyseal

Nyseal® is een kunststof coating (polyolefine) voor toepassing op schroeven of andere met schroefdraad uitgeruste componenten die direct onder de kop, de flens of op de draaduitloop kan worden aangebracht. Geen handmatig aangebrachte ringen, afdichtingen of O-ringen vereist.

Productkenmerken:

  • Uitstekend afdichtend effect
  • Coating op bijna alle metalen materialen
  • Afhankelijk van belasting kan de coating meerdere keren worden hergebruikt
  • Geen extra ringen of afdichtingen vereist
  • Hoge weerstand tegen chemicaliën en oliën

Details
Brochure Download

Nyplas® – Coating onder de kop
Nyplas

Nyplas® is een kunststof coating (gemodificeerd plastisol) voor toepassing op schroeven of andere met schroefdraad uitgeruste componenten die direct onder de kop, de flens of op de draaduitloop kan worden aangebracht. Geen handmatig aangebrachte ringen, afdichtingen of O-ringen vereist. 

Productkenmerken:

  • Onmiddellijke afdichting/geluidsisolatie na het in elkaar schroeven van de onderdelen
  • Coating op bijna alle metalen materialen
  • Afhankelijk van belasting kan de coating meerdere keren hergebruikt worden
  • Zeer goede afdichtende eigenschappen
  • O-ringen, ringen, enzovoort zijn niet langer vereist
  • Lange levensduur, geen krimping of uitdroging

Details
Brochure Download

Scotch-Grip™ 2353 [Product will soon be no longer available]
Scotch Grip

Scotch-Grip™ 2353 is een vooraf aangebrachte borgende lijm. Tijdens de installatie zal de druk tussen de in elkaar grijpende schroefdraadflanken de microcapsules openen. De in de capsules aanwezige lijm en uithardingsmiddel worden vrijgegeven en de lijm hardt uit. 

Productkenmerken:

  • Vergrendelend effect volgens DIN267 Deel 27
  • Voor bijna alle materialen en oppervlakken
  • Snelle uitharding
  • Eenmalig gebruik
  • Bestand tegen oliën, vetten, hydraulische vloeistoffen, en vloeibare koelmiddelen, enzovoort
  • Houdbaarheid tot 4 jaar

Details
Brochure Download

Precote® 30/80/85 – Vooraf aangebrachte vergrendelende lijm
Precote 30 80 85

Precote® Micro Ingekapseld is een vooraf aangebrachte vergrendelde lijm. Tijdens de installatie barsten de microcapsules open door de druk van de tussen de in elkaar grijpende draadflanken. De in de capsules aanwezige lijm en uithardingsmiddelen worden vrijgegeven en de lijm hardt uit.

Productkenmerken:

  • Vergrendelend effect volgens DIN 267 Deel 27
  • Voor bijna alle materialen en oppervlakken
  • Snelle uitharding
  • Eenmalig gebruik
  • Bestand tegen oliën, hydraulische vloeistoffen en vloeibare koelmiddelen, enzovoort
  • Houdbaarheid tot 4 jaar

Details
Brochure Download

Nystay® – Fixing coating
Nystay
 

Nystay® is een plastic voorcoating (op basis van polyolefine) die direct op de schacht of draad van bevestigingselementen wordt aangebracht om ze tijdens transport of montage op hun respectievelijke toepassing of montagegroep op hun plaats te houden. 

Productkenmerken:

  • Houdfunctie
  • Coating op bijna alle metalen materialen
  • Herbruikbaar
  • Niet giftig en milieuvriendelijk
  • Vermindert montage tijd voor eindgebruiker
  • Kan op elk punt op de schacht of draad van een bevestigingselement worden aangebracht

 

Details
Brochure Download

Further information

Legal notice

Indication