Nyplas®

  

 

Nyplas® is een kunststof coating (gemodificeerd plastisol) voor toepassingen op schroeven of andere met schroefdraad uitgeruste componenten die direct onder de kop, de flens of op de draaduitloop worden aangebracht. Geen handmatig aangebrachte ringen, afdichtingen of O-ringen vereist. 

Productkenmerken:

  • Onmiddelijk afdichten/geluidsisolatie na het in elkaar schroeven van de onderdelen
  • Coating op bijna alle metalen materialen
  • Afhankelijk van de belasting kan deze coating meerdere keren worden hergebruikt
  • Zeer goede afdichtende eigenschappen
  • O-ringen, ringen, enzovoord niet langer vereist
  • Lange levensduur, geen krimping of uitdroging

Kleur: Zwart
Materiaal: Polyolefin
Geen oliebestendigheid
Afdichting/geluidsreductie: Onmiddelijk na voltooiing van elk bevestigingsmiddel
O-ringen, sluitringen enz. zijn niet nodig
Herbruikbaar 
Uitstekende afdichtingseigenschappen
Lange levensduur, geen krimp of uitdroging

 Deze coating kan op bijna alle metalen materialen worden aangebracht. Afhankelijk van de belasting is de coating meerdere keren te herbruiken. 

Alleen te gebruiken op horizontale oppervlakken (vb. verzonken schroeven kunnen niet gecoat worden met Nyplas®).

Draaddelen van M3 tot M10. Flensschroeven, moeren etc. 

Gebruikstemperatuur  -40 °C tot 150 °C

Nyplas®
Overige afmetingen op aanvraag