Precote® 5

    

Precote® 5 is een niet-reactieve, filmvormende dispersie met minerale vaste smeermiddelen voor het coaten van schroefdraadonderdelen. Het is een fysiologisch onschadelijke voorcoating voor directe afdichting van cilindrische en conische draden. De gedroogde film is kleefvrij bij aanraking.

Productkenmerken:

  • Kleur: wit
  • Droge en kleefvrije smeermiddelfilm
  • Sluit onmiddellijk na montage af
  • Fysiologisch onschadelijk, zowel in de voorbereiding als in de coatingprocessen
  • Draadwrijvingswaarden worden niet gewijzigd
  • Voorkomt corrosie in de schroefdraadverbinding
  • Kan worden aangebracht op alle metalen draadmaterialen, inclusief kunststoffen
  • Goede chemische weerstand

 De interne draad moet een verzinking hebben (geen scherp gerande draad inserts), anders kan de coating loskomen wanneer de schroef wordt geïnstalleerd. Een speciale remmer voorkomt ook corrosie op messing fittingen.

 Draadafdichting met Precote® 5. Draadonderdelen, schroeven, pinnen, pluggen, enzovoort. Buisverbindingen voor afdichting tegen gassen en vloeistoffen.

Draadonderdelen van M3 tot M68. Lengtes tot 220 mm. Moeren van M5 tot M12. 

Temperatuurbereik:

  • Lucht van –60 °C tot 180 °C
  • Kraanwater 100 °C
  • Motorolie, tandwielolie, remvloeistof tot 150 °C
  • Glycol/water 50/50 120 °C