TufLok® en Nytemp® Patch

    

TufLok® en Nytemp® Patch zijn een betrouwbaar en kostenefficiënt systeem voor het vergrendelen van draadbevestigde verbindingen. Een zeer elastische, slijtvaste nylon patch wordt aangebracht op een specifiek deel van de draad. Het spel tussen externe en interen draad wordt geëlimineerd, waardoor de verbinding trillingsbestendig wordt.

Productkenmerken:

  • Hoge vergrendelingseffectiviteit
  • Geschikt voor verstelschroeven
  • Kan meerdere keren opnieuw worden gebruikt
  • Voor bijna alle metalen
  • Onbeperkte houdbaarheid
  • Bestand tegen alcohol, olie, benzine en bijna alle verdunners
  • Controle volgens DIN 267, Deel 28
  • Controle volgens DIN EN ISO 2320
  • Klantinspectie van onderdelen met torsiespecificaties
  • Patchdekking zoals gedefinieerd in werknorm 900.1

 De interne draad moet een verzinking hebben (geen scherp gerande draad inserts), anders kan de coating loskomen wanneer de schroef wordt geïnstalleerd. Nytemp® kan alleen worden gebruikt op gladde of gefosfateerde onderdelen en op roestvrij staal vanwege de hogere coatingtemperatuur.

 Vergrendelingsschroeven TufLok®/Nytemp® Patch. Draadafdichting met TufLok®/Nytemp® all-round. Vrije draden aan het draadeinde maken eenvoudige installatie mogelijk. 2-3 draden onder het hoofd mogen niet worden gepatcht.

Draadonderdelen van M1 tot M68. Lengtes tot 220 mm. Moeren van M5 tot M12. 

TufLok® Patch

  • Kleur: blauw
  • Temperatuurbereik: –56 °C tot 120 °C

Nytemp® Patch

  • Kleur: oranje
  • Temperatuurbereik: –56 °C tot 200 °C

Typische afmetingen van de patch:

  • Coating in het kerngebied: ~90°
  • Randzone (sprayovergang) tot ~180°
  • Lengte: l1: ~4 tot 6 threads
  • Lengte: l2: ~2 tot 3 threads
Tuflok and Nytemp Patch

d1 Draaddiameter
α Hoek van de patchdekking
l1 Lengte van de patch
l2 Begin van ongepatschte draad

Afschuining 90° - 120°, Ø =1.05 Ød1