Tribological dry coatings

In het kader van een strategische heroriëntatie heeft Bossard besloten om het aanbieden van de coatings onder de merknaam "ecosyn®-lubric", stop te zetten. De marketing van de coatings is volledig gebaseerd op de expertise van de chemische fabrikanten, hun licentiehouders of lokale coating service providers. 

Voor vervolg systemen van Bossard ecosyn®-lubric Black/Silver kan je contact opnemen met CREDIMEX AG: Informatie over tribologische coatings

Uitleg over coating oplossingen

De oppervlaktesystemen worden gebruikt om de wrijvingscoëfficiënt te optimaliseren en om de bescherming tegen corrosie te verbeteren. Ze bestaan uit samenstellingen zoals organische vaste smeermiddelen en fluoropolymeren en kunnen worden ontworpen volgens jou eisen. 

Droge tribologische coating is een systeemoplossing voor mechanisch belaste bevestigingselementen en componenten, zoals schroeven, moeren en ringen. De coating is een dunne laag die niet-elektrolytisch wordt aangebracht, met geïntegreerde smeereigenschappen en extra corrosiebescherming. 

Advantages:

  • Kleine spreiding van de wrijvingscoëfficiënt 
  • Verbeteringen tegen contactcorrosie
  • Goede glij-eigenschappen en daardoor bescherming tegen vastlopen, afhankelijk van de porductoplossing
  • Geen invloed op mechanische eigenschappen
  • Geen risico op waterstofbroosheid
  • Permanente smering 

 

De vereisten voor bevestigingsmiddelen met tribologische coating moeten van tevoren worden verduidelijkt. We helpen jou graag met onze ervaring om de optimale oplossing voor jouw specifieke toepassingsvereisten te vinden en ook te valideren. 

 

 

Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving