Het kiezen van de juiste weergaveoptie

Een adequate weergavevorm is belangrijk om medewerkers tijdens de assemblage op het juiste moment van de juiste informatie te voorzien.

Mogelijke weergavevormen zijn:

 

Tablet

Een tablet is bijzonder geschikt voor flexibele handelingen. De hulpfunctie wordt voornamelijk weergegeven zodat werknemers via visuele instructies door het assemblageproces kunnen worden geleid. Tablets kunnen ook worden gebruikt om iets te scannen of voor het nemen van foto's met de geïntegreerde camera.

Scherm/display

In veel bedrijven wordt informatie al doorgegeven via een scherm op het werkstation. Een touchscreen-functie helpt bij de interactie met werknemers. De hulpfunctie helpt de werknemer zijn weg te vinden in het assemblageproces en via de touchscreen-functie kan feedback worden verwerkt.

Projector

Het projecteren van de werkinhoud op het werkstation wordt al bij verschillende activiteiten gebruikt. In combinatie met gesture monitoring kunnen de bewegingen van werknemers worden geregistreerd en doorgegeven aan het systeem. De werknemer kan op elk moment de volgende stappen zien door de projectie en zo het productieproces zo betrouwbaar mogelijk doorlopen.

Databril

Databrillen worden steeds vaker tijdens de productie gebruikt. De informatie kan direct in het gezichtsveld worden weergegeven, zo blijven werknemers altijd op de hoogte. Met behulp van mixed reality heb je de mogelijkheid om informatie dynamisch in het gezichtsveld weer te geven en zo te zorgen voor een optimaal management van het personeel.