Process automatic inputs

To achieve the highest possible productivity, it is important that sub-steps can be automated and inputs can be processed automatically. Smart Factory Assembly offers various possibilities.

Advantages of automatic inputs:

  • Productivity is not inhibited

  • Errors are reduced to a minimum

Mogelijkheden om invoer automatisch te verwerken:

Scanner

Scanner

Met een enkele scan kan de scanner een grote hoeveelheid informatie in het systeem inlezen. De opgeslagen logica kan de benodigde informatie filteren. Scanners worden vaak gebruikt om componenten te identificeren, serienummers op te slaan of werkorders te starten. Met Smart Factory Assembly kunnen verschillende soorten scanners worden gekoppeld. Of het nu via kabel of draadloos is, wij integreren de scanner naar jouw behoeften.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Sensoren

Sensoren

Om de workflow niet te onderbreken, helpen sensoren bij het automatiseren van het proces. Het type sensor is niet belangrijk. De input van de sensoren kan worden gebruikt om de werkopdracht te bevorderen. De waarden van de sensoren kunnen in het systeem worden opgeslagen als ze een extra voordeel bieden voor de productie.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Kameras

Camera's

Camera's worden gebruikt om afbeeldingen of informatie uit het beeldgebied op te slaan. Deze informatie kan worden opgeslagen in het productdossier en op elk moment worden opgeroepen. Afhankelijk van jouw behoeften zijn er verschillende camerasystemen die geïntegreerd kunnen worden. Wij adviseren je graag over jouw specifieke toepassing.

Neem contact met ons op voor meer informatie