Verbonden en intelligente gereedschappen en apparaten voor procesbetrouwbaarheid en automatisering.

Smart tools in montage: Verhoog de betrouwbaarheid en productiviteit terwijl je bespaart 

Deze tools bieden de vrijheid om onafhankelijk van een vaste controlelocatie te werken. Verbind ze eenvoudig via WLAN met uw systeem. Ontvang direct updates over de volgende werkstap en stuur automatisch gegevens terug, zoals koppel, draaihoek, tijd, en stroom. Het instellen van de tools is gebruiksvriendelijk en eenvoudig, geoptimaliseerd voor efficiëntie en gemak

 

Enkele voordelen die je zal ervaren:

 

Qualität Schritt für Schritt  in der Produktion

Kwaliteitsverbetering

Doorlopende bewaking van het proces bij elke bevestiging en elke interactie met het gereedschap waarborgt de juiste verwerking van elk bevestigingselement in de productie

Traceerbaarheid

Alle procesgegevens worden op een geheugenkaart bewaard, waardoor de verwerkingshandelingen altijd traceerbaar zijn.

Leistungssteigerung in der Produktion

Meeste flexibiliteit

In de mal kunnen tot 99 verschillende bewerkingen worden opgeslagen. Deze bewerkingen zijn direct toepasbaar, zowel afzonderlijk als in een serie. 

Meer productiviteit

De monteur kan zich volledig richten op de productie, in plaats van op aanpassingen aan het gereedschap.