Sinds Bossard SmartBin in 1998 voor het eerst ïntroduceerde, heeft het veel van onze klanten geholpen om efficiënter in te kopen.
SmartBin – automatic intelligence
Bossard SmartBin wordt op verschillende manieren gebruikt

SmartBin flex
De nieuwste uitvinding maakt logistiek nog onafhankelijker, flexibeler en toch nog steeds volledig geautomatiseerd. SmartBin flex kan worden geplaatst waar je wilt en heeft zelfs geen stroomaansluiting nodig om lean manufacturing te ondersteunen. De signalen worden draadloos verzonden. SmartBin flex kan worden geïnstalleerd bij een werkcel of rechtstreeks aan de assemblagelijn. Doordat het materiaal rechtstreeks op de plaats van gebruik wordt aangeleverd zijn er geen wachttijden en onnodige goederenbewegingen meer.

SmartBin mobile
Een ideale oplossing wanneer assemblageprocessen gepaard gaan met de integratie van grote objecten of veranderende werkomgevingen. Mobiele trolleys zijn uitgerust met SmartBin en draadloze communicatie, en worden gevoed door een accu. Je neemt de C-onderdelen mee naar de plaats waar ze worden gebruikt.

SmartBin classic
De klassieke versie van SmartBin wordt gebruikt voor Kanban groepen.
Het ondersteunt gecentraliseerde en gedecentraliseerde Kanban groepen. SmartBin kan kleine onderdelen van enkele grammen per bak of grote volumes en grote onderdelen tot 1.000 kg per palet beheren.
Kijk hoe SmartBin werkt