SmartLabel Cloud
flexibel - transparant - aanpasbaar

SmartLabel Cloud

Bossard SmartLabel Cloud - Material management van B- en C-onderdelen in de voorraad en productie en direct op de werkplek. 



SmartLabel Cloud is een intelligente modulaire labeloplossing die overal kan worden toegepast. Alle relevante productinformatie, evenals de real-time orderstatus en leverdatum, zijn via de nieuwste IIoT-communicatie in één oogopslag zichtbaar op het display. Dit garandeert ter plaatse een beter overzicht van de productinformatie en zorgt voor volledige controle en betrouwbaarheid. Gebruikers kunnen direct met één druk op de knop orders vrijgeven op de plek waar de artikelen wordt gebruikt.

Het SmartLabel display is gebaseerd op de e-paper technologie. Het is onder alle lichtomstandigheden goed leesbaar door de verbeterde bevestiging. De lange levensduur van de batterij (tot 5 jaar) zorgt voor minimaal onderhoud en maximale duurzaamheid. SmartLabel Cloud is een modulair alles in één systeem dat baanbrekend is voor nieuwe technologische verbeteringen zoals pick-to-light, wat mogelijk is door een geïntegreerde LED.

Kijk hoe SmartLabel Cloud werkt