Kalkulator długości skręcenia gwintu

Oblicz teoretyczną minimalną długość skręcenia gwintu w przypadku otworu nieprzelotowego i przelotowego.

Według VDI 2230:2014

Typ złącza

Dobór śruby Śruba
 

 


Element z gwintem wewnętrznym
I
I
Dane używane do obliczeń
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) dla śruby N/mm²
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) dla materiału gwintu wewnętrznego N/mm²
Naciski styczne (Tau) na gwint śruby N/mm²
Naciski styczne (Tau) na gwint wewnętrzny N/mm²
Siła zrywania, śruba N
Siła zrywania, gwint wewnętrzny N
Efektywna długość skręcenia, mges vorh mm
Wyniki

Wymagana minimalna obliczeniowa aktywna długość gwintu, mges I: mm

Wnioski:

Materiał Rm, N/mm2
Stal
16MnCr5 1000
21CrMoV5-7-QT 700
25CrMo4-QT 600
30CrNiMo 8 1250
34CrMo 4 1000
34CrNiMo 6 1200
35B2-QT 500
35NiCr18 1270
38MnSi-VS 5 900
40CrMoV4-6-QT 850
41Cr4 1100
42CrV 6 1080
42CrMo4 1000
42MnV7 980
48CrMo4 880
50MnSi4 830
58CrV 4 1320
C35E-QT 500
C45E-QT 560
Cq 45 700
E295 470
S235 JRG1 340
S355 JO 510
Aluminium / stop aluminium
AW-5083 260
AW-6082 290
AW-7075 540
AlMgSi1F28 260
AlMg4,5MnF27 260
AlMgSi1F31 290
AlZnMgCu1,5 540
G-AlSi10Mg 220
G-AlSi7Mg0,3 230
G-AlSi9Cu3 160
GD-AlSi9Cu3 240
GK-AlSi7Mg wa 250
GK-AlSi9Cu3 180
Stop magnezu  
AZ91 310
GK-AZ91-T4 240
MgAl9Zn1 200
MgAl4Si 190
Miedź / stop miedzi
G-CuAl10Ni 600
G-CuSn5ZnPb 220
G-CuSn7ZnPb 240
GD-CuZn37Pb 280
GK-CuZn37Pb 280
GZ-CuSn7ZnPb 270
Żeliwo
GJL-250 250
GJS-400-15 400
GJS-500-7 500
GJS-600-3 600
GJV-300 300
GJV-500 500
Tytan / stop tytanu
TiAI6V4 890
Nikiel / stop niklu
NiCr15Fe7TiAl 1000
NiCr20TiAl 1000
Stal nierdzewna
X10CrNiMoMnNbVB15-10-1 650
X19CrMoNbVN11-1-QT 900
X22CrMoV12-1-QT 800
X2CrNi18-9 450
X2CrNiMo17-12-2 500
X2CrNiMoN17-13-3 580
X3CrNiCu18-9-4 450
X3CrNiMoBN17-13-3 550
X4CrNi18-12 500
X5CrNi18-10 500
X5CrNiMo17-12-2 500
X6CrNi18-10 500
X6CrNiMoB17-12-2 490
X6CrNiTiB18-10 490
X6NiCrTiMoVB25-15-2 900
X7CrNiMoBNbl6-16 650
I

Niniejsze obliczenie to wskazanie teoretyczne. Należy je zweryfikować w testach!

Długość skręcenia gwintu będzie w praktyce często mniejsza ze względu na rozbieg i wybieg śruby i gwintu oraz ze względu na frezy.

Należy zwrócić uwagę na definicje otworu nieprzelotowego i przelotowego (można je sprawdzić w lewym górnym narożniku aplikacji). Otwory przelotowe są obliczone bez nieskręcanego końca gwintu. Jest także wymagane, aby końcówka gwintu wystawała na co najmniej dwa skoki gwintu (2P)

Jeśli otwór przelotowy nie spełnia w praktyce tej definicji, zalecane jest wykonanie obliczenia dla otworu nieprzelotowego.

Efektywna długość skręcenia, mges vorh, reprezentuje rzeczywistą długość skręcenia gwintu śruby/nakrętki.

Obliczona minimalna długość skręcenia musi być większa niż długość skręcenia gwintu zdefiniowana przez użytkownika. Uwzględnia ona rozbieg i wybieg gwintu śruby lub nakrętki oraz ograniczony kontakt na wejściu gwintu wynikający z nieznacznego sfrezowania.

 
Assembly Technology Expert 

Opracowując nowy produkt skorzystaj z usług Assembly Technology Expert. Dostarczymy ci rozwiązanie na każde montażowe wyzwanie.

 

Bossard Expert EduationExpert Education
Poznaj tajniki elementów złącznych uczestnicząc w naszych seminariach i kursach e-learningowych.

 

Bossard Expert TeardownExpert Teardown
Odkryj najlepsze dla siebie rozwiązanie montażowe i związane z tym potencjalne oszczędności.

 

Bossard Expert DesignExpert Design
Zaprojektuj doskonały produkt dzięki szerokiej gamie informacji technicznych i praktycznych narzędzi.

 

Bossard Expert Walk

Expert Walk
Analizując twoje elementy złączne i narzędzia montażowe, ustalimy jak usprawnić procesy produkcyjne.

 

Bossard Expert Assortment AnalysisExpert Assortment Analysis
Zredukujemy twój TCO identyfikując możliwości racjonalizacji elementów złącznych.

 

Bossard Expert Test ServicesExpert Test Services
Testy w akredytowanych laboratoriach badawczych gwarantują ci niezawodne spełnienie norm jakości.