Techniczna baza danych dotycząca elementów złącznych

Dodatkowe informacje techniczne dotyczące elektrotechniki można znaleźć tutaj.

Tu znajdziesz dodatkowe informacje techniczne dotyczące elementów obsługowych i manipulacyjnych.

Tu znajdziesz dodatkowe informacje techniczne dotyczące technologii uszczelniania i kontroli przepływu.

 

Dokumenty techniczne zawierają szczegółowe informacje dotyczące elementów złącznych i mocowań.

Tolerancje, tabele, normy  G.002 
   
Materiały na śruby i nakrętki
  Definicje właściwości mechanicznych dla śrub F.002
  Śruby (klasy własności od 4.6 do 12.9/12.9) F.004
  Nakrętki (klasy własności 04 do 12) F.009
  Śruby bez łba (klasy własności mechanicznych od 14H do 45H) F.012
  Śruby, śruby dwustronne, nakrętki F.013
  Śruby i nakrętki ze stali żarowytrzymałych, żaroodpornych i mrozoodpornych F.017
  Elementy złączne ze stali nierdzewnej F.021
  Elementy złączne z różnych materiałów F.031
     
Ochrona przed korozją F.037
     
Dobór parametrów/konstruowanie/montaż
  Wybór elementów złącznych F.042
  Trwałość materiału podlegającego obciążeniom zmęczeniowym F.043
  Głębokość wkręcenia gwintu F.044
  Docisk F.045
  Tarcie i współczynnik tarcia F.049
  Metody dokręcania, współczynnik dociągnięcia αA F.050
  Siła naprężenia wstępnego i obrotowy moment dociągający F.052
  Metody zabezpieczania połączeń śrubowych F.067
  Obciążenia ścinające dla kołków F.070
  Zalecenia konstrukcyjne F.071
  Narzędzia montażowe F.086
     
Gwint metryczny ISO F.088
     
Tolerancje/tabele/normy F.091