Śruby i nakrętki ze stali żarowytrzymałych, żaroodpornych i mrozoodpornych

Spis treści:

  • Własności mechaniczne oraz minimalne wartości umownej 0,2% granicy plastyczności w podwyższonych temperaturach
  • Orientacyjne wartości gęstości oraz statycznego modułu sprężystości podłużnej
  • Orientacyjne wartości współczynnika rozszerzalności cieplnej, przewodności cieplnej oraz pojemności cieplnej
  • Przegląd materiałów dla temperatur stosowania powyżej +300 °C
  • Przegląd materiałów dla temperatur stosowania od –200 °C do poniżej –10 °C
  • Kojarzenie materiału na śruby i nakrętki
  • Ciągliwość stali mrozoodpornych przy niskich temperaturach
  • Granica plastyczności i wytrzymałość na rozciąganie stali mrozoodpornych przy niskich
    temperaturach
  • Wydłużenie sprężyste śrub dwustronnych z trzpieniem przewężonym
F_017_PL
245 KB PDF Pobierz PDF